Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XVM
Slika proizvoda XVMC29B Schneider Electric

XVMC29B

Green premium brand logo
Slika proizvoda XVMC29B Schneider Electric
XVMC29B
Green premium brand logo

baza sa integrisanom zujalicom - bela - 24 V - Ø 45

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XVM
    Tip proizvoda ili komponente
    Poklopac osnovne jedinice
    sastav seta
    Baza
    Poklopac
    ime komponente
    XVM
    tip baze svetleće kolone
    Baza sa integrisanom zujalicom
    [Us] nazivni napon
    24 V
    Dopunske informacije
    prečnik za montiranje
    45 mm
    tip signalizacije
    Stalna ili isprekidana zujalica
    Tip kola napajanja
    AC/DC
    boja kućišta
    Bela
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključci, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm²
    označavanje
    CE
    struja potrošnje
    < 15 mA
    frekvencija osnovnog harmonika
    4 kHz
    Masa proizvoda
    0,065 kg
    Okruženje
    nivo buke
    0…80 dB pri 1 m
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    Sertifikacija proizvoda
    CCC
    Temperatura okoline za skladištenje
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -10…50 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I montaža aluminijumske cevi u skladu sa IEC 60947-1
    Klasa I montaža aluminijumske cevi u skladu sa IEC 60947-5-1
    Klasa I montaža aluminijumske cevi u skladu sa IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP40 bilo koja pozicija izuzev vertikalne u skladu sa IEC 60529
    IP42 vertikalnoj poziciji u skladu sa IEC 60529
    Tretman zaštite
    TC
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски5
    • Енглески5
    • Кинески3
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Standard base unit with cover+buzzer (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    18.5 KB
    dxf
    43.6 KB
    dwf
    3.3 KB
    wmf
    6.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 71.5 KB
    Datum 1.4.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    18.5 KB
    dxf
    43.6 KB
    dwf
    3.3 KB
    wmf
    6.1 KB
    Standard base unit with cover+buzzer (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    24.9 KB
    dxf
    59.1 KB
    dwf
    5.3 KB
    wmf
    10.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 99.5 KB
    Datum 1.4.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    24.9 KB
    dxf
    59.1 KB
    dwf
    5.3 KB
    wmf
    10.2 KB
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVM Indicator banks (Verzija 1.0)
    Opis
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 4.3 MB
    Datum 27.2.19.
    Opis
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 673.7 KB
    Datum 18.3.15.
    Opis
    EAC Certificate
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVMC29B : XVMC29B_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XVMC29B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    XVMC29B_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVM Illuminated beacons and indicating banks (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 464.4 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVMC29B : XVMC29B_REACH_DECLARATION
    Opis
    XVMC29B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    XVMC29B_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVMC29B : XVMC29B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    XVMC29B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    XVMC29B_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /