Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda XVMM2RGSSB Schneider Electric

Prikaži sve Harmony XVM

Harmony XVM - XVMM2RGSSB

Kompletne svetlosne kolone

Slika proizvoda XVMM2RGSSB Schneider Electric
Prikaži sve Harmony XVM
Harmony XVM - XVMM2RGSSB
Kompletne svetlosne kolone

svetlosna kolona sa zujalicom + 2 svetleće jedinice Ø 45 mm - 230 V AC

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony XVM
    tip proizvoda ili komponente
    Sastavljena i prefabrikovana svetleća kolona
    tip baze svetleće kolone ili semafora
    2 svetleće jedinice
    ime komponente
    XVM
    svetlosni izvor
    Green super bright LED with BA 15d base steady signalling
    Red super bright LED with BA 15d base steady signalling
    boja svetlosnog bloka
    Crvena/zelena
    [Us] nazivni napon napajanja
    230 V AC
    tip baze svetleće kolone
    Baza sa integrisanom zujalicom
    način montiranja
    Vertikalno
    Dopunske informacije
    sastav seta
    Aluminijumski cevasti nosač
    Baza
    Poklopac
    Plastična pločica za montažu
    prečnik za montiranje
    45 mm
    povezivanje - priključci
    Flying leads : 1 x 0.325 mm² AWG 22
    označavanje
    CE
    držač za montažu
    Aluminium tube
    zaštita od preopterecenja i kratkog spoja
    0.2 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V conforming to IEC 60947-1
    nazivno ograničenje napona
    0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
    potrošnja struje
    15 mA na LED jedinica za trajno osvetljenje
    18 mA na bazi
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV conforming to IEC 60947-1
    frekvencija osnovnog harmonika
    4 kHz
    masa proizvoda
    0.404 kg
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP54 in vertical position conforming to IEC 60529
    sertifikacija proizvoda
    CCC
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    temperatura okoline za skladištenje
    -25...70 °C
    temperatura okoline za rad uređaja
    -10...50 °C
    kategorija prenapona
    Class I conforming to IEC 61140
    Class I conforming to IEC 60947-1
    Class I conforming to IEC 60947-5-1
    tretman zaštite
    TC
    nivo buke
    0...80 dB for 1 m
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu
    Dostupno
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Српски
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XVM Indicator banks (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.18.
    Veličina 1.5 MB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XVM B/M/G Pre-assembled and pre-cabled indicator banks (Verzija 01)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XVM Illuminated beacons and indicating banks (Verzija 1.0)
    Datum 21.11.18.
    Veličina 464.4 KB
    REACh deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.