Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XVP
Slika proizvoda XVPC09M Schneider Electric

XVPC09M

Slika proizvoda XVPC09M Schneider Electric
XVPC09M

zujalica - crni prsten 230V

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Obustavljeno 30 јун 2015
Kraj radnog veka 31 децембар 2015
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XVP Universal
    Tip proizvoda ili komponente
    Svetleća kolona
    tip baze svetleće kolone ili semafora
    Zujalica
    prečnik za montiranje
    50 mm
    ime komponente
    XVPC
    nivo buke
    55…85 dB pri 1 m
    [Us] nazivni napon
    230 V AC
    boja kućišta
    Crna
    Dopunske informacije
    tip signalizacije
    Stalna ili isprekidana zujalica
    način spajanja
    Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica
    povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, 1 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom
    označavanje
    CE
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V u skladu sa IEC 60947-1
    nazivno ograničenje napona
    0.85...1.1 Un u skladu sa IEC 60947-5-1
    struja potrošnje
    <= 12 mA
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV u skladu sa IEC 60947-1
    frekvencija osnovnog harmonika
    10 podesivih nivoa
    CAD ukupna širina
    56 mm
    CAD ukupna visina
    129 mm
    CAD ukupna dubina
    56 mm
    Masa proizvoda
    0,153 kg
    Okruženje
    Sertifikacija proizvoda
    CULus
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    Tretman zaštite
    TC
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…50 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I na cevnom nosaču u skladu sa IEC 61140
    Klasa II na bazi u skladu sa IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP43 u skladu sa IEC 60529
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici2
    • Енглески2
    • Италијански2
    • Немачки2
    • Португалски2
    • Француски2
    • Шпански2
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD for XVPC09M: sounder unit / black ring 230V (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XVPC09M: sounder unit / black ring 230V (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVPC... Beacons and indicator bank 50 mm diameter (Verzija 03)
    Opis
    Installation, mounting, connections, technical Data.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 166.8 KB
    Datum 1.6.06.
    Opis
    Installation, mounting, connections, technical Data.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /