Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XVR
Slika proizvoda XVR1B95 Schneider Electric

XVR1B95

Green premium brand logo
Slika proizvoda XVR1B95 Schneider Electric
XVR1B95
Green premium brand logo

24V 70 W halogena rotirajuća svetiljka - narandžasta

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XVR Application
    Tip proizvoda ili komponente
    Rotirajuća svetlosna kolona
    ime komponente
    XVR
    prečnik za montiranje
    165 mm
    svetlosni izvor
    Sijalica uključena, narandžasta
    tip sijalice
    Halogena sa H1 bazu
    snaga disipacije u W
    70 W
    [Us] nazivni napon
    24 V AC/DC
    Dopunske informacije
    materijal
    Staklo ojačano poliamidom 6: bazi
    Polikarbonat: kupoli
    kapacitet priključka
    <= 1 x 1.5 mm²
    kablovski uvod
    1 uvod sa navojem za kablovsku uvodnicu (isporučuje se) za M20
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V u skladu sa EN/IEC 60947-1
    struja potrošnje
    < 3100 mA
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1
    servisni vek u časovima
    2000 sati
    Radni položaj
    Horizontalna
    frekvencija treptanja
    3 Hz
    CAD ukupna širina
    165 mm
    CAD ukupna visina
    202 mm
    CAD ukupna dubina
    165 mm
    Masa proizvoda
    1,165 kg
    Okruženje
    Standardi
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Tretman zaštite
    TC
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -20…50 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I u skladu sa EN/IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 4X u skladu sa UL 508 (u zatvorenom)
    NEMA 4X u skladu sa CSA C22 (u zatvorenom)
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Српски5
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Rotating mirror beacons (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    41 KB
    dwf
    2.1 KB
    dxf
    59 KB
    wmf
    5.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 107.5 KB
    Datum 23.11.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    41 KB
    dwf
    2.1 KB
    dxf
    59 KB
    wmf
    5.4 KB
    Rotating mirror beacons (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    33.9 KB
    dwf
    1.8 KB
    dxf
    36.7 KB
    wmf
    4 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 76.4 KB
    Datum 22.11.06.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    33.9 KB
    dwf
    1.8 KB
    dxf
    36.7 KB
    wmf
    4 KB
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVR1B95 : 24V 70 W halogena rotirajuća svetiljka - narandžasta
    Opis
    24V 70 W halogena rotirajuća svetiljka - narandžasta
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    24V 70 W halogena rotirajuća svetiljka - narandžasta
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVR1B95 : 24V 70 W halogena rotirajuća svetiljka - narandžasta
    Opis
    24V 70 W halogena rotirajuća svetiljka - narandžasta
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    24V 70 W halogena rotirajuća svetiljka - narandžasta
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XVR1B95 : 24V 70 W halogena rotirajuća svetiljka - narandžasta
    Opis
    24V 70 W halogena rotirajuća svetiljka - narandžasta
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    24V 70 W halogena rotirajuća svetiljka - narandžasta
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /