Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Harmony XVU
Slika proizvoda XVUZ400 Schneider Electric

XVUZ400

Slika proizvoda XVUZ400 Schneider Electric
XVUZ400

jedinica za fiksiranje - pločica sa 400mm polugom - crna

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XVU
    Tip proizvoda ili komponente
    Modularna svetleća kolona
    pribor / posebni tip
    Ploča za fiksiranje
    Pribor / posebna kategorija
    Pribor za montažu
    ime komponente
    XVU
    prečnik za montiranje
    60 mm
    Dopunske informacije
    pole heigth
    400 mm
    Nosači za montažu
    Ploča sa stubom
    kompatibilnost proizvoda
    Vrh: AC/DC kućište
    materijal
    PBT (polibutilen-tereftalat) V-0 otpornost na plamen u skladu sa UL 94
    ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
    PC (polikarbonat)
    Aluminijum
    boja kućišta
    Crna
    Povezivanje - priključci
    Pritiskom
    [Us] nazivni napon napajanja
    24 V AC/DC
    110...240 V AC
    dužina
    417 mm
    Masa proizvoda
    0,236 kg
    Okruženje
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…50 °C
    IP stepen zaštite
    IP65
    Sertifikacija proizvoda
    UL
    CSA
    CE
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Енглески2
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 3 MB
    Datum 29.11.18.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD for XVUZ400: fixing unit - plate with 400mm pole - black (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XVUZ400: fixing unit - plate with 400mm pole - black (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /