Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda XY2AU2 Schneider Electric

Prikaži sve Preventa XY2 AU

Preventa XY2 AU - XY2AU2

Proizvodi

Slika proizvoda XY2AU2 Schneider Electric
Prikaži sve Preventa XY2 AU
Preventa XY2 AU - XY2AU2
Proizvodi

prekidač dozvole - 2 NO + 1 NC - 1 NO dodatni kontakt - dvostruka izolacija

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Preventa XY2
    tip proizvoda ili komponente
    Prekidač za dozvolu
    ime komponente
    XY2AU
    tip ormana
    Dvostruko izolovana
    Dopunske informacije
    tip kontakata i sastav
    2 NO + 1 NC
    instalirani uređaj
    1 NO dodatni kontakt
    informacija o poziciji glave
    3 pozicije
    materijal kućišta
    PA66
    povezivanje - priključci
    Terminal block : 1 x 0.34...1 x 1.5 mm²
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    kablovski uvod
    1 entry, 7...13 mm
    označavanje koda kontakta
    C300 with AC-15 utilisation category at 125 V, 0.75 A AC current conforming to IEC 60947-5-1 appendix A
    C300 with AC-15 utilisation category at 250 V, 1.5 A AC current conforming to IEC 60947-5-1 appendix A
    R300 with DC-13 utilisation category at 125 V, 0.22 A DC current conforming to IEC 60947-5-1 appendix A
    R300 with DC-13 utilisation category at 250 V, 0.1 A DC current conforming to IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    5 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V inside (degree of pollution: 2) conforming to IEC 60947-1
    250 V outside (degree of pollution: 3) conforming to IEC 60947-1
    125 V on supplementary contact
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    2.5 kV conforming to EN 60947-1
    pozitivno otvaranje
    With conforming to IEC 60947-5-1 appendix K
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    radna sila
    12 N
    50 N
    zaštita od kratkog spoja
    4 A fuse protection by cartridge fuse type gG
    masa proizvoda
    0.32 kg
    Okruženje
    standardi
    CULus 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    tretman zaštite
    TC
    temperatura okoline za rad uređaja
    -10...60 °C
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    otpornost na vibracije
    6 gn (f = 5...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    10 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Class II conforming to EN/IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK06 u skladu sa EN 50102
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Enabling movement -Enabling switches for safety circuits XY2AU (Verzija 1.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XY2AU Enabling grip switch (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 300 B
    XY2AU Enabling grip switch (Verzija 1.0)
    Datum 29.10.18.
    Veličina 322 B
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XY2AU1 / XY2AU2 Enabling switches (Verzija 01)
    Datum 9.1.15.
    Veličina 1.8 MB
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XY2AU Enabling switch (Verzija 1.0)
    Datum 30.10.18.
    Veličina 458.7 KB
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.