Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Preventa XY2 SB
Slika proizvoda XY2SB75 Schneider Electric

XY2SB75

Green premium brand logo
Slika proizvoda XY2SB75 Schneider Electric
XY2SB75
Green premium brand logo

2-ručna upravljačka stanica - 2 tastera + 1 taster sa blokadom

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Preventa XY2
    Tip proizvoda ili komponente
    Dvoručna upravljačka stanica
    ime komponente
    XY2S
    sastav upravljačke stanice
    2 tastera + 1 taster sa zaključavanjem
    tip upravljačkog tastera
    1 taster, pečurkasti taster, žuta, 1 NC + 1 NO isključenje pre uključenja
    2 tastera, 1 NC + 1 NO isključenje pre uključenja
    Dopunske informacije
    boja kućišta
    Narandžasta RAL 2008
    završna obrada
    Ofarban
    kablovski uvod
    1 otvor za M25
    2 otvora za M20
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    označavanje koda kontakta
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1
    600 V u skladu sa UL 508
    600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1
    pozitivno otvaranje
    Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak K
    zaštita od kratkog spoja
    10 A gG rastavni uložak zaštitni osigurač u skladu sa EN/IEC 60269
    električna trajnost
    1000000 ciklusa kategorija upotrebe AC-15, broj operacija <60 ciklusa/min pri 120 V, 3 A, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa kategorija upotrebe AC-15, broj operacija <60 ciklusa/min pri 230 V, 2 A, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa kategorija upotrebe AC-15, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V, 4 A, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa kategorija upotrebe DC-13, broj operacija <60 ciklusa/min pri 110 V, 0,2 A, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa kategorija upotrebe DC-13, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V, 0,5 A, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    electrical reliability
    Intenzitet otkaza < 0.00000001 pri 17 V, 0,005 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Intenzitet otkaza < 0.000001 pri 5 V, 0,001 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Masa proizvoda
    4 kg
    Okruženje
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 574
    ISO 13851
    Tretman zaštite
    TC
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    10 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I u skladu sa EN/IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa EN/IEC 60529
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски5
    • Енглески5
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.3 MB
    Datum 2.2.17.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XY2SB75 : XY2SB75_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XY2SB75_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    XY2SB75_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XY2SB Two-hand control unit (Verzija 1.0)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 354.9 KB
    Datum 7.9.16.
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 1.1 MB
    Datum 1.12.11.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XY2SB75 : XY2SB75_REACH_DECLARATION
    Opis
    XY2SB75_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    XY2SB75_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    XY2SB75 : XY2SB75_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    XY2SB75_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    XY2SB75_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /