Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Harmony XAC
Slika proizvoda ZA2BS14 Schneider Electric

ZA2BS14

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZA2BS14 Schneider Electric
ZA2BS14
Green premium brand logo

glava tastera za nužno isključenje Ø 40 mm - otpušt. ključ. - Ø 22 - crvena

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XAC
    ime komponente
    XACA
    Dopunske informacije
    označavanje
    Neoznačeno
    boja kapica/glave ili sočiva
    Crvena
    Kompatibilnost proizvoda
    XACA..
    Lokacija za montiranje
    Prednja strana ormana
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Standardi
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60204-32
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    otpornost na vibracije
    15 gn (f= 10…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    IK stepen zaštite
    IK08 u skladu sa EN 50102
    Masa proizvoda
    0,065 kg
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • Српски3
    • Енглески4
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 10.2 MB
    Datum 18.7.13.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 5.3 MB
    Datum 12.11.19.
    Opis
    CCC Certificate
    Veličina pdf
    Veličina 102 KB
    Datum 16.6.14.
    Opis
    CSA Certificate
    Veličina html
    Veličina 300 B
    Datum 16.5.13.
    Opis
    UL Certificate
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZA2BS14 : glava tastera za nužno isključenje Ø 40 mm - otpušt. ključ. - Ø 22 - crvena
    Opis
    glava tastera za nužno isključenje Ø 40 mm - otpušt. ključ. - Ø 22 - crvena
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    glava tastera za nužno isključenje Ø 40 mm - otpušt. ključ. - Ø 22 - crvena
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZA2BS14 : glava tastera za nužno isključenje Ø 40 mm - otpušt. ključ. - Ø 22 - crvena
    Opis
    glava tastera za nužno isključenje Ø 40 mm - otpušt. ključ. - Ø 22 - crvena
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    glava tastera za nužno isključenje Ø 40 mm - otpušt. ključ. - Ø 22 - crvena
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZA2BS14 : glava tastera za nužno isključenje Ø 40 mm - otpušt. ključ. - Ø 22 - crvena
    Opis
    glava tastera za nužno isključenje Ø 40 mm - otpušt. ključ. - Ø 22 - crvena
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    glava tastera za nužno isključenje Ø 40 mm - otpušt. ključ. - Ø 22 - crvena
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /