Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda ZB4BA9212 Schneider Electric
Nije u prodaji

ZB4BA9212

Slika proizvoda ZB4BA9212 Schneider Electric
Nije u prodaji
ZB4BA9212

beli udubljeni/crni udubljeni dvostruki taster Ø22 sa oznakama

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Obustavljeno 23 јануар 2021
Kraj radnog veka 23 јануар 2021
  nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB4
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za dvostruki taster
    Kratko ime uređaja
    ZB4
    Materijal podnožja
    Hromirani metal
    Prečnik za montiranje
    22 mm
    Prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Oblik glave signalne jedinice
    Pravougaona
    Tip glave uređaja
    sa povratkom
    Glava uređaja
    2 udubljena tastera
    Obeležavanje glave
    Beli ''I'' - crni ''O''
    Dopunske informacije
    Cad ukupna širina
    30 mm
    Cad ukupna visina
    50 mm
    Cad ukupna dubina
    35 mm
    Masa proizvoda
    0,052 kg
    Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    Boja oznake
    Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna
    Crna oznaka kada je kapica bela
    Profil glave uređaja
    Black flush, O (white)
    Bela udubljena, I (crna)
    Mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I u skladu sa IEC 60536
    Ip stepen zaštite
    IP66 conforming to IEC 60529
    Nema stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Ik stepen zaštite
    IK03 conforming to IEC 50102
    Standardi
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    BV
    GL
    RINA
    UL odobrenje
    Otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Otpornost na udare
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Pakovanje
    Pakovanje 1 težina
    0,052 kg
    Pakovanje 1 visina
    0,560 dm
    Pakovanje 1 širina
    0,340 dm
    Pakovanje 1 dužina
    0,540 dm
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci