Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Harmony XB4
Slika proizvoda ZB4BG4K Schneider Electric

ZB4BG4K

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB4BG4K Schneider Electric
ZB4BG4K
Green premium brand logo

glava izbornog prekidača Ø22 2-pozicije bez povratka 4 multichips

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB4
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za izborni prekidač sa ključem
    Kratko ime uređaja
    ZB4
    materijal podnožja
    Hromirani metal
    prečnik za montiranje
    22 mm
    tip glave
    Standard
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    profil glave uređaja
    Crna ključ taster
    tip ručice
    Bez povratka
    informacija o poziciji glave
    2 pozicije 90°
    tip brave
    Specijalni ključ
    kompatibilnost proizvoda
    4 multi-chip
    pozicija vađenja ključa
    U bilo kom položaju
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    29 mm
    CAD ukupna visina
    29 mm
    CAD ukupna dubina
    72 mm
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    kod
    C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C5 za <5 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C6 za <5 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    prezentacija uređaja
    Basic element
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa I u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Standardi
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    GB 14048.5
    Sertifikacija proizvoda
    DNV
    RINA
    CSA
    BV
    UL odobrenje
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici10
    • Српски3
    • Енглески7
    • Француски3
    • Шпански2
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 626.8 KB
    Datum 27.7.16.
    Opis
    LRoS Certificate
    Veličina html
    Veličina 315 B
    Datum 9.4.13.
    Opis
    UL Certificate
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 453.4 KB
    Datum 1.1.11.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB4BG4K : glava izbornog prekidača Ø22 2-pozicije bez povratka 4 multichips
    Opis
    glava izbornog prekidača Ø22 2-pozicije bez povratka 4 multichips
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    glava izbornog prekidača Ø22 2-pozicije bez povratka 4 multichips
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 799.2 KB
    Datum 1.10.18.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 679.6 KB
    Datum 1.10.18.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB4BG4K : glava izbornog prekidača Ø22 2-pozicije bez povratka 4 multichips
    Opis
    glava izbornog prekidača Ø22 2-pozicije bez povratka 4 multichips
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    glava izbornog prekidača Ø22 2-pozicije bez povratka 4 multichips
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB4BG4K : glava izbornog prekidača Ø22 2-pozicije bez povratka 4 multichips
    Opis
    glava izbornog prekidača Ø22 2-pozicije bez povratka 4 multichips
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    glava izbornog prekidača Ø22 2-pozicije bez povratka 4 multichips
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /