Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda ZB4BT57 Schneider Electric

ZB4BT57

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB4BT57 Schneider Electric
ZB4BT57
Green premium brand logo

žuta Ø40 glava pečurkastog tastera Ø22 okidanje otpuštanje povlačenjem

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB4
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za nesvetleći taster
    Kratko ime uređaja
    ZB4
    materijal podnožja
    Crni metal
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    tip glave
    Standard
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    tip glave uređaja
    zadrška
    reset
    Push-pull
    profil glave uređaja
    Žuta pečurkasti taster Ø 40 mm, neoznačeno
    Dopunske informacije
    mehanička trajnost
    300000 ciklusa
    kod
    C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C10 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    prezentacija uređaja
    Basic element
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa I u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stepen zaštite
    IK06 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    UL odobrenje
    DNV
    BV
    CSA
    RINA
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • Српски3
    • Енглески4
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format html
    Veličina 315 B
    Datum 9.4.13.
    Opis
    UL Certificate
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB4BT57 : ZB4BT57_ROHS_DECLARATION
    Opis
    ZB4BT57_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    ZB4BT57_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 799.2 KB
    Datum 1.10.18.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 679.6 KB
    Datum 1.10.18.
    ZB4BC / BR / BS / BT / BX range Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    Opis
    ZB4BC / BR / BS / BT / BX range, except key release heads.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 183 KB
    Datum 1.10.11.
    Opis
    ZB4BC / BR / BS / BT / BX range, except key release heads.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB4BT57 : ZB4BT57_REACH_DECLARATION
    Opis
    ZB4BT57_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    ZB4BT57_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB4BT57 : ZB4BT57_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    ZB4BT57_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 23.2.20.
    Opis
    ZB4BT57_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /