Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda ZB4BV63 Schneider Electric

ZB4BV63

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB4BV63 Schneider Electric
ZB4BV63
Green premium brand logo

svetlosni blok sa montažnim ramom za BA9s sijalicu 250V

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Prestanak proizvodnje 01 април 2020
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB4
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompletno telo/svetleći blok
    Kratko ime uređaja
    ZB4
    materijal montažnog rama
    Zamak
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    povezivanje - priključci
    Faston konektor 1 x 6.35 mm
    Faston konektor 2 x 2.8 mm
    svetlosni izvor
    Sijalica nije uključena
    baza sijalice
    BA 9s
    napajanje svetlosnog bloka
    Direktno <2,4 W
    [Us] nazivni napon
    <= 250 V
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    30 mm
    CAD ukupna visina
    47 mm
    CAD ukupna dubina
    37 mm
    opis priključaka ISO n°1
    (X1-X2)PL
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV u skladu sa EN 60947-1
    tip signalizacije
    Trajna
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I u skladu sa IEC 60536
    Standardi
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    UL odobrenje
    CSA
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici8
    • Српски3
    • Енглески5
    • Француски3
    • Шпански2
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 453.4 KB
    Datum 1.1.11.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 214.9 KB
    Datum 1.6.07.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB4BV63 : svetlosni blok sa montažnim ramom za BA9s sijalicu 250V
    Opis
    svetlosni blok sa montažnim ramom za BA9s sijalicu 250V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    svetlosni blok sa montažnim ramom za BA9s sijalicu 250V
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 799.2 KB
    Datum 1.10.18.
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 679.6 KB
    Datum 1.10.18.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB4BV63 : svetlosni blok sa montažnim ramom za BA9s sijalicu 250V
    Opis
    svetlosni blok sa montažnim ramom za BA9s sijalicu 250V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    svetlosni blok sa montažnim ramom za BA9s sijalicu 250V
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB4BV63 : svetlosni blok sa montažnim ramom za BA9s sijalicu 250V
    Opis
    svetlosni blok sa montažnim ramom za BA9s sijalicu 250V
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    svetlosni blok sa montažnim ramom za BA9s sijalicu 250V
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /