Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda ZB4BVBG33 Schneider Electric
Nije u prodaji

ZB4BVBG33

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB4BVBG33 Schneider Electric
Nije u prodaji
ZB4BVBG33
Green premium brand logo

telo sa integrisanom zelenom lampicom LED 24-120VAC/DC

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Obustavljeno 23 јануар 2021
Kraj radnog veka 23 јануар 2021
  nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB4
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompletno telo/svetleći blok
    Kratko ime uređaja
    ZB4
    Materijal montažnog rama
    Zamak
    Prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka
    Svetlosni izvor
    Zaštićeni LED
    Baza sijalice
    Integrisan LED
    Boja svetlosnog izvora
    Zelena
    [us] nazivni napon
    24...120 V AC/DC pri 50/60 Hz
    Dopunske informacije
    Cad ukupna širina
    30 mm
    Cad ukupna visina
    47 mm
    Cad ukupna dubina
    37 mm
    Opis priključaka iso n°1
    (X1-X2)PL
    Masa proizvoda
    0,054 kg
    Moment pritezanja
    0,8…1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1
    Oblik glave zavrtnja
    Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
    [ui] nazivni napon izolacije
    600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN 60947-1
    Tip signalizacije
    Trajna
    Granice napona
    19,2…132 V DC
    21,6…132 V AC
    Servisni vek
    100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
    Podnosivi naponski udar
    1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    Klasa zaštite protiv električnog udara
    Class I conforming to IEC 60536
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    CSA
    GL
    BV
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL odobrenje
    Otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    Otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Otpornost na brze prelaze
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    Otpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-2-6
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-2-6
    Elektromagnetna emisija