Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

glava belog udubljenog svetlećeg tastera Ø22 sa povratkom za integrisani LED

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony XB4
    tip proizvoda ili komponente
    Glava za svetleći taster
    kratko ime uređaja
    ZB4
    kompatibilnost proizvoda
    Integrisan LED
    materijal podnožja
    Crni metal
    tip glave
    Standardni
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    tip glave uređaja
    Sa povratkom
    profil glave uređaja
    Bela udubljena neoznačeno
    dodatne informacije o glavi uređaja
    Sa glatkim sočivima
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    29 mm
    CAD ukupna visina
    29 mm
    CAD ukupna dubina
    30 mm
    masa proizvoda
    0.026 kg
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 m
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    kod
    M1 za 6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
    M2 za 6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
    M6 za 2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
    M10 za 2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
    Okruženje
    tretman zaštite
    TH
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -40...70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa I u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP69
    IP67
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP69K
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stepen zaštite
    IK06 u skladu sa EN 50102
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL odobrenje
    otpornost na vibracije
    5 gn (f = 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 ms) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 ms) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Шпански
    • Француски
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Verzija 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Verzija 08)
    Datum 19.3.19.
    Veličina 453.4 KB
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Verzija 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Verzija 12)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    ZB4BW... Harmony range, Product Environmenta Profile (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.