Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

udubljena/udubljena svetleća dvostruka glava tastera Ø22 bez kapice

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony XB4
    tip proizvoda ili komponente
    Glava za svetleći dvostruki taster
    kompatibilnost proizvoda
    Integrisan LED
    kratko ime uređaja
    ZB4
    materijal podnožja
    Crni metal
    tip glave
    Standardni
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Pravougaona
    tip glave uređaja
    Sa povratkom
    glava uređaja
    2 udubljena tastera - 1 središnja lampica
    obeležavanje glave
    Crni tasteri bez oznake glave
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    30 mm
    CAD ukupna visina
    50 mm
    CAD ukupna dubina
    30 mm
    masa proizvoda
    0.056 kg
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 m
    boja oznake
    Crna oznaka kada je kapica bela
    Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna
    profil glave uređaja
    Bez kapice
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    kod
    M1 za 6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
    M2 za 6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
    M6 za 2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
    M10 za 2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
    Okruženje
    tretman zaštite
    TH
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -40...70 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I u skladu sa IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP69
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP67 u skladu sa IEC 60529
    IP69K
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stepen zaštite
    IK06 u skladu sa IEC 50102
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL odobrenje
    otpornost na vibracije
    5 gn (f = 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Verzija 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Verzija 1.0)
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    ZB4 BA... Multiple-pushbutton pulse switches Ø 22 mm Metal, Product Environmental Profile (Verzija 2.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.