Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

Slika proizvoda ZB4BW8227437 Schneider Electric

Prikaži sve Harmony XB4

Harmony XB4 - ZB4BW8227437

Legacy products

Slika proizvoda ZB4BW8227437 Schneider Electric
Prikaži sve Harmony XB4
Harmony XB4 - ZB4BW8227437
Legacy products

crna ugradna/crvena ugradna dvostruka glava svetlećeg tastera Ø22 sa natpisom

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Dodaj u moje proizvode

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony XB4
    tip proizvoda ili komponente
    Glava za svetleći dvostruki taster
    kompatibilnost proizvoda
    Integrisan LED
    kratko ime uređaja
    ZB4
    materijal podnožja
    Crni metal
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Pravougaona
    tip glave uređaja
    Sa povratkom
    glava uređaja
    2 udubljena tastera - 1 središnja lampica
    obeležavanje glave
    Crni ''I'' - crveni ''O''
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    28 mm
    CAD ukupna visina
    47 mm
    CAD ukupna dubina
    28 mm
    masa proizvoda
    0.047 kg
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 m
    boja oznake
    Crna oznaka kada je kapica bela
    Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna
    profil glave uređaja
    Black flush, white I
    Crvena udubljena, bela O
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    Okruženje
    tretman zaštite
    TH
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...70 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP40
    IK stepen zaštite
    IK05 u skladu sa IEC 50102
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL odobrenje
    otpornost na vibracije
    5 gn (f = 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Кинески
    • Шпански
    • Француски
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Verzija 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Verzija 1.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Verzija 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Verzija 08)
    Datum 14.3.19.
    Veličina 453.4 KB
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Verzija 01)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.