Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5AA79 Schneider Electric

ZB5AA79

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5AA79 Schneider Electric
ZB5AA79
Green premium brand logo

udubljeni/udubljeni dvostruki taster Ø22 bez kapice

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za dvostruki taster
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    materijal podnožja
    Dark grey plastic
    prečnik za montiranje
    22 mm
    tip glave
    Standard
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Pravougaona
    tip glave uređaja
    sa povratkom
    glava uređaja
    2 udubljena tastera
    obeležavanje glave
    Crni tasteri bez oznake glave
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    30 mm
    CAD ukupna visina
    50 mm
    CAD ukupna dubina
    30 mm
    Masa proizvoda
    0,023 kg
    boja oznake
    Crna oznaka kada je kapica bela
    Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna
    profil glave uređaja
    bez kapice
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    ime stanice
    XALD 1 izrez
    kod
    C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C14 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SF2 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SR2 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža
    prezentacija uređaja
    Basic element
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP69K u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    IK stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    GL
    UL odobrenje
    BV
    RINA
    CSA
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici7
    • Српски4
    • Енглески4
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 17 MB
    Datum 26.11.19.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verzija 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Veličina pdf
    Veličina 163.3 KB
    Datum 23.5.19.
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Veličina pdf
    Veličina 155.7 KB
    Datum 24.2.17.
    Opis
    CSA Certificate
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5AA79 : udubljeni/udubljeni dvostruki taster Ø22 bez kapice
    Opis
    udubljeni/udubljeni dvostruki taster Ø22 bez kapice
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    udubljeni/udubljeni dvostruki taster Ø22 bez kapice
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5AA79 : udubljeni/udubljeni dvostruki taster Ø22 bez kapice
    Opis
    udubljeni/udubljeni dvostruki taster Ø22 bez kapice
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    udubljeni/udubljeni dvostruki taster Ø22 bez kapice
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5AA79 : udubljeni/udubljeni dvostruki taster Ø22 bez kapice
    Opis
    udubljeni/udubljeni dvostruki taster Ø22 bez kapice
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    udubljeni/udubljeni dvostruki taster Ø22 bez kapice
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /