Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5AG2D Schneider Electric

ZB5AG2D

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5AG2D Schneider Electric
ZB5AG2D
Green premium brand logo

glava izbornog prekidača Ø22 2-pozicije bez povratka Dom 8D1

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za izborni prekidač sa ključem
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    Materijal podnožja
    Tamno siva plastika
    Prečnik za montiranje
    22 mm
    Tip glave
    Standardni
    Prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    Tip glave uređaja
    bez povratka
    Profil glave uređaja
    Crna ključ taster
    Informacija o poziciji glave
    2 pozicije 90°
    Tip brave
    Dom 8D1
    Pozicija vađenja ključa
    Levo
    Dopunske informacije
    Cad ukupna širina
    29 mm
    Cad ukupna visina
    29 mm
    Cad ukupna dubina
    72 mm
    Masa proizvoda
    0,057 kg
    Mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    Ime stanice
    XALD 1...5 izreza
    XALK 2...5 izreza
    Kod
    C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C5 za <5 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C6 za <5 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SR1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža
    C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    Prezentacija uređaja
    Osnovni element
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    Kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    Ip stepen zaštite
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Nema stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    Ik stepen zaštite
    IK06 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    GL
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    UL odobrenje
    CSA
    RINA
    Otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Pakovanje 1 težina
    0,050 kg
    Pakovanje 1 visina
    0,880 dm
    Pakovanje 1 širina
    0,340 dm
    Pakovanje 1 dužina
    0,540 dm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.