Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5AH53 Schneider Electric

ZB5AH53

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5AH53 Schneider Electric
ZB5AH53
Green premium brand logo

narandžasta izbočena svetleća glava tastera Ø22 otpušt. povlačenjem - LED

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za svetleći taster
    Kompatibilnost proizvoda
    Integrisan LED
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    Materijal podnožja
    Tamno siva plastika
    Prečnik za montiranje
    22 mm
    Tip glave
    Standardni
    Prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    Tip glave uređaja
    pritiskanje-pritiskanje
    Profil glave uređaja
    Narandžasta izbočena, neoznačeno
    Dopunske informacije
    Cad ukupna širina
    29 mm
    Cad ukupna visina
    29 mm
    Cad ukupna dubina
    33 mm
    Masa proizvoda
    0,017 kg
    Mehanička trajnost
    5000000 ciklusa
    Ime stanice
    XALD 1...5 izreza
    XALK 2...5 izreza
    Kod
    M5 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
    M6 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED i transformator
    M10 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
    MF1 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa integrisan LED
    MR1 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža sa integrisan LED
    Prezentacija uređaja
    Osnovni element
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    Ip stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    Nema stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    Ik stepen zaštite
    IK05 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    RINA
    GL
    DNV
    CSA
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL odobrenje
    Otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    Otpornost na udare
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    17 g
    Pakovanje 1 visina
    5,4 cm
    Pakovanje 1 širina
    3,4 cm
    Pakovanje 1 dužina
    4,4 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.