Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XALD, XALK
Slika proizvoda ZB5AS24 Schneider Electric

ZB5AS24

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5AS24 Schneider Electric
ZB5AS24
Green premium brand logo

crvena Ø60 glava tastera nužnog isključenja OFF Ø22 zadrška - otpuštanje ključem

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava
    namena proizvoda
    Taster za nužno isključenje
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    materijal podnožja
    Plastika
    tip glave
    Standard
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    tip glave uređaja
    mehanička zadrška
    reset
    Otpuštanje ključem
    profil glave uređaja
    Crvena pečurkasti taster Ø 60 mm, neoznačeno
    tip brave
    Ronis 455
    pozicija vađenja ključa
    Sredina
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    60 mm
    CAD ukupna visina
    60 mm
    CAD ukupna dubina
    79 mm
    Masa proizvoda
    0,064 kg
    mehanička trajnost
    300000 ciklusa
    ime stanice
    XALD 1 izrez
    XALK 1 izrez
    kod
    C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SR1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža
    C10 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    IK stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    IEC 60364-5-53
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    GB 14048.5
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    RINA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL odobrenje
    GL
    BV
    CSA
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски5
    • Енглески6
    • Француски5
    • Шпански4
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veličina 138.6 KB
    Datum 13.1.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    4.8 KB
    dxf
    76.5 KB
    wmf
    9.2 KB
    dwg
    48.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 197.5 KB
    Datum 13.1.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    62.6 KB
    dwf
    7.8 KB
    dxf
    113 KB
    wmf
    14.1 KB
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 453.4 KB
    Datum 1.1.11.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 214.9 KB
    Datum 1.6.07.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5AS24 : crvena Ø60 glava tastera nužnog isključenja OFF Ø22 zadrška - otpuštanje ključem
    Opis
    crvena Ø60 glava tastera nužnog isključenja OFF Ø22 zadrška - otpuštanje ključem
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    crvena Ø60 glava tastera nužnog isključenja OFF Ø22 zadrška - otpuštanje ključem
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 476.4 KB
    Datum 1.8.11.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5AS24 : crvena Ø60 glava tastera nužnog isključenja OFF Ø22 zadrška - otpuštanje ključem
    Opis
    crvena Ø60 glava tastera nužnog isključenja OFF Ø22 zadrška - otpuštanje ključem
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    crvena Ø60 glava tastera nužnog isključenja OFF Ø22 zadrška - otpuštanje ključem
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5AS24 : crvena Ø60 glava tastera nužnog isključenja OFF Ø22 zadrška - otpuštanje ključem
    Opis
    crvena Ø60 glava tastera nužnog isključenja OFF Ø22 zadrška - otpuštanje ključem
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 22.2.20.
    Opis
    crvena Ø60 glava tastera nužnog isključenja OFF Ø22 zadrška - otpuštanje ključem
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /