Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5AV03 Schneider Electric

ZB5AV03

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5AV03 Schneider Electric
ZB5AV03
Green premium brand logo

zelena glava signalne lampice Ø22 ravna sočiva za BA9s sijalicu

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za signalnu lampicu
    Kompatibilnost proizvoda
    BA 9s
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    Materijal podnožja
    Tamno siva plastika
    Prečnik za montiranje
    22 mm
    Tip glave
    Standardni
    Prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    Boja kapica/glave ili sočiva
    Zelena
    Dodatne informacije o glavi uređaja
    Sa glatkim sočivima
    Dopunske informacije
    Cad ukupna širina
    29 mm
    Cad ukupna visina
    29 mm
    Cad ukupna dubina
    31 mm
    Masa proizvoda
    0,018 kg
    Ime stanice
    XALD 1...5 izreza
    XALK 2...5 izreza
    Kod
    P3 u prednja ugradnja sa BA 9s
    P4 u prednja ugradnja sa BA 9s i transformator
    PF2 u prednja ugradnja sa BA 9s
    Prezentacija uređaja
    Osnovni element
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    Kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    Ip stepen zaštite
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 u skladu sa IEC 60529
    IP69 u skladu sa IEC 60529
    IP69K conforming to ISO 20653
    Nema stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    Ik stepen zaštite
    IK05 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    JIS C8201-1
    Otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    15 g
    Pakovanje 1 visina
    3,4 cm
    Pakovanje 1 širina
    4,5 cm
    Pakovanje 1 dužina
    5,4 cm
    Tip jedinice pakovanja 2
    BB1
    Broj jedinica u pakovanju 2
    5
    Pakovanje 2 težina
    76 g
    Pakovanje 2 visina
    3,4 cm
    Pakovanje 2 širina
    4,5 cm
    Pakovanje 2 visina
    26,5 cm
    Tip jedinice pakovanja 3
    S03
    Broj jedinica u pakovanju 3
    300
    Pakovanje 3 težina
    5,002 kg
    Pakovanje 3 visina
    30 cm
    Pakovanje 3 širina
    30 cm
    Pakovanje 3 visina
    40 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months