Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5AV18M3 Schneider Electric
Nije u prodaji

ZB5AV18M3

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5AV18M3 Schneider Electric
Nije u prodaji
ZB5AV18M3
Green premium brand logo

zeleni trepćući svetlosni blok sa montažnim ramom - integrisan LED 230..240V

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Obustavljeno 23 јануар 2021
Kraj radnog veka 23 јануар 2021
  nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompletno telo/svetleći blok
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    Materijal montažnog rama
    Plastika
    Prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN 60947-1
    Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN 60947-1
    Svetlosni izvor
    Zaštićeni LED
    Baza sijalice
    Integrisan LED
    Boja svetlosnog izvora
    Zelena
    Dopunske informacije
    Cad ukupna širina
    30 mm
    Cad ukupna visina
    42 mm
    Cad ukupna dubina
    32 mm
    Opis priključaka iso n°1
    (X1-X2)PL
    Masa proizvoda
    0,022 kg
    Moment pritezanja
    0,8…1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1
    Oblik glave zavrtnja
    Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
    [ui] nazivni napon izolacije
    600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN 60947-1
    Tip signalizacije
    Treperenje
    [us] nazivni napon
    230...240 V AC pri 50/60 Hz
    Granice napona
    195…264 V AC
    Struja potrošnje
    14 mA
    Servisni vek
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    Podnosivi naponski udar
    1 kV conforming to IEC 61000-4-5
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    Klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    Standardi
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    UL odobrenje
    RINA
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    CSA
    BV
    Otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    Otpornost na udare