Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5AW05D65 Schneider Electric

ZB5AW05D65

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5AW05D65 Schneider Electric
ZB5AW05D65
Green premium brand logo

plavi svetleći blok sa telom/ramom za fiks. sa BA9s LED sijalicom 400V 1NO+1NC

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompletno telo/kontakt i svetleći blok
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    Materijal montažnog rama
    Plastika
    Prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Tip glave
    Standardni
    Tip kontakata i sastav
    1 NO + 1 NC
    Operacija kontakata
    Sporo isključenje
    Povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN 60947-1
    Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN 60947-1
    Svetlosni izvor
    LED
    Baza sijalice
    BA 9s
    Napajanje svetlosnog bloka
    Putem integrisanog transformatora 1,2 VA 6 V
    Boja svetlosnog izvora
    Plava
    Dopunske informacije
    Cad ukupna širina
    30 mm
    Cad ukupna visina
    42 mm
    Cad ukupna dubina
    79 mm
    Opis priključaka iso n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Masa proizvoda
    0,119 kg
    Upotreba kontakata
    Standardni
    Pozitivno otvaranje
    Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak K
    Put u radu
    1,5 mm (NC menja električno stanje)
    2,6 mm (NO menja električno stanje)
    4,3 mm (ukupni put)
    Sila u radu
    2 N NC menja električno stanje
    2,3 N NO menja električno stanje
    Moment u radu
    0,05 N.m NO menja električno stanje
    Mehanička trajnost
    5000000 ciklusa
    Moment pritezanja
    0,8…1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1
    Oblik glave zavrtnja
    Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
    Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
    Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
    Materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    Zaštita od kratkog spoja
    10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [ui] nazivni napon izolacije
    600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN 60947-1
    [ie] nazivna radna struja
    3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    Električna trajnost
    1000000 ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    1000000 ciklusa, DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C
    Električna pouzdanost iec 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) pri 5 V i 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) pri 17 V i 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Tip signalizacije
    Trajna
    [us] nazivni napon
    400 V AC pri 50/60 Hz
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    Klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa II u skladu sa IEC 60536