Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5AW0G63 Schneider Electric
Nije u prodaji

ZB5AW0G63

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5AW0G63 Schneider Electric
Nije u prodaji
ZB5AW0G63
Green premium brand logo

plavi svetlosni blok sa montažnim elementom - integrisani LED 110...120V 2NO

Prikaži još karakteristika
  nije zamenjen. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku podršku. 
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Kompletno telo/kontakt i svetleći blok
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    Materijal montažnog rama
    Plastika
    Prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Tip glave
    Standardni
    Tip kontakata i sastav
    2 NO
    Operacija kontakata
    Sporo isključenje
    Povezivanje - priključci
    Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN 60947-1
    Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN 60947-1
    Svetlosni izvor
    Zaštićeni LED
    Baza sijalice
    Integrisan LED
    Napajanje svetlosnog bloka
    Direct
    Boja svetlosnog izvora
    Plava
    Dopunske informacije
    Cad ukupna širina
    30 mm
    Cad ukupna visina
    42 mm
    Cad ukupna dubina
    32 mm
    Opis priključaka iso n°1
    (13-14)NO
    Masa proizvoda
    0,042 kg
    Upotreba kontakata
    Standardni
    Pozitivno otvaranje
    Bez
    Put u radu
    2,6 mm (NO menja električno stanje)
    4.3 mm (total travel)
    Sila u radu
    2,3 N NO menja električno stanje
    Moment u radu
    0,05 N.m NO menja električno stanje
    Mehanička trajnost
    5000000 ciklusa
    Moment pritezanja
    0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    Oblik glave zavrtnja
    Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
    Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    Materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    Zaštita od kratkog spoja
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [ui] nazivni napon izolacije
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1
    [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    EN 60947-1 6 kV
    [ie] nazivna radna struja
    3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    Električna trajnost
    1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    Električna pouzdanost iec 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Tip signalizacije
    Trajna
    [us] nazivni napon
    110...120 V AC at 50/60 Hz
    Struja potrošnje
    14 mA
    Servisni vek
    100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
    Podnosivi naponski udar
    1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
    Okruženje
    Tretman za