Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5AW15 Schneider Electric

ZB5AW15

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5AW15 Schneider Electric
ZB5AW15
Green premium brand logo

narandžasta izbočena glava svetlećeg tastera Ø22 sa povratkom za BA9s sijalicu

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za svetleći taster
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    Kompatibilnost proizvoda
    BA 9s
    Materijal podnožja
    Tamno siva plastika
    Prečnik za montiranje
    22 mm
    Prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Tip glave
    Standardni
    Oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    Tip glave uređaja
    sa povratkom
    Profil glave uređaja
    Narandžasta izbočena, neoznačeno
    Dodatne informacije o glavi uređaja
    Sa glatkim sočivima
    Dopunske informacije
    Cad ukupna širina
    29 mm
    Cad ukupna visina
    29 mm
    Cad ukupna dubina
    32 mm
    Masa proizvoda
    0,017 kg
    Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    Mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    Glavna grupa
    Svetleći taster
    Grupa proizvoda
    Izbočeni BA9s
    Ime stanice
    XALD 1...5 izreza
    XALK 2...5 izreza
    Boja kapica/glave ili sočiva
    Narandžasta
    Oznaka
    Neoznačeno
    Kod
    M7 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa BA 9s
    M8 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja sa BA 9s
    M9 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa BA 9s i transformator
    MF2 za <2 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja sa BA 9s
    Prezentacija uređaja
    Osnovni delovi uređaja
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TC
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…55 °C
    Kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    Ip stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP69
    IP69K
    Nema stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Ik stepen zaštite
    IK05 u skladu sa EN 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    GB 14048.5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL odobrenje
    RINA
    BV
    DNV
    CSA
    GL
    Otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    Otpornost na udare
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    17 g
    Pakovanje 1 visina
    5,4 cm
    Pakovanje 1 širina
    3,4 cm
    Pakovanje 1 dužina
    4,4 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 meseci
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.