Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XALD, XALK
Slika proizvoda ZB5AX4 Schneider Electric

ZB5AX4

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5AX4 Schneider Electric
ZB5AX4
Green premium brand logo

crvena Ø60 glava tastera za nužno isklj. Ø22 okidanje zadrška otpušt. povlač.

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava
    namena proizvoda
    Taster za nužno isključenje
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    materijal podnožja
    Plastika
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    tip glave uređaja
    mehanička zadrška
    reset
    Push-pull
    profil glave uređaja
    Crvena pečurkasti taster Ø 60 mm, neoznačeno
    prezentacija uređaja
    Basic element
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    60 mm
    CAD ukupna visina
    60 mm
    CAD ukupna dubina
    56 mm
    Masa proizvoda
    0,067 kg
    mehanička trajnost
    300000 ciklusa
    ime stanice
    XALD 1 izrez
    XALK 1 izrez
    kod
    C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SR1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža
    C10 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    IK stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-1
    GB 14048.5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    IEC 60364-5-53
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    RINA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL odobrenje
    BV
    CSA
    GL
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • Српски5
    • Енглески8
    • Француски5
    • Шпански4
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Head\Emergency stop mushroom head button\Ø 60 mm (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    46.9 KB
    dwf
    4.9 KB
    dxf
    71.8 KB
    wmf
    8.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 132.3 KB
    Datum 13.1.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    46.9 KB
    dwf
    4.9 KB
    dxf
    71.8 KB
    wmf
    8.7 KB
    Head\Emergency stop mushroom head button\Ø 60 mm (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    24.8 KB
    dwf
    726 B
    dxf
    14 KB
    wmf
    1.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 40.7 KB
    Datum 13.1.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    24.8 KB
    dwf
    726 B
    dxf
    14 KB
    wmf
    1.3 KB
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 155.7 KB
    Datum 24.2.17.
    Opis
    CSA Certificate
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 453.4 KB
    Datum 1.1.11.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 214.9 KB
    Datum 1.6.07.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5AX4 : ZB5AX4_ROHS_DECLARATION
    Opis
    ZB5AX4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    ZB5AX4_ROHS_DECLARATION
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 199.5 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 476.4 KB
    Datum 1.8.11.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5AX4 : ZB5AX4_REACH_DECLARATION
    Opis
    ZB5AX4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    ZB5AX4_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5AX4 : ZB5AX4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    ZB5AX4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    ZB5AX4_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /