Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5CH0 Schneider Electric

ZB5CH0

Slika proizvoda ZB5CH0 Schneider Electric
ZB5CH0

taster sa kvadratnom glavom glava Ø22 otpušt. povlačenjem bez poklopca

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za nesvetleći taster
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    materijal podnožja
    Plastika
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Kvadratna
    tip glave uređaja
    pritiskanje-pritiskanje
    profil glave uređaja
    bez kapice
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    30 mm
    CAD ukupna visina
    30 mm
    CAD ukupna dubina
    28 mm
    Masa proizvoda
    0,02 kg
    mehanička trajnost
    500000 ciklusa
    ime stanice
    XALD 1...5 izreza
    XALK 2...5 izreza
    kod
    C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SR1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža
    C9 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    IK stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    CSA
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    UL odobrenje
    DNV
    GL
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Енглески3
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 17 MB
    Datum 26.11.19.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verzija 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 163.3 KB
    Datum 23.5.19.
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 155.7 KB
    Datum 24.2.17.
    Opis
    CSA Certificate
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /