Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5CL3 Schneider Electric

ZB5CL3

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5CL3 Schneider Electric
ZB5CL3
Green premium brand logo

zelena kvadratna izbočena glava tastera Ø22 sa povratkom, neobeleženo

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Prestanak proizvodnje 01 април 2020
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za nesvetleći taster
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    materijal podnožja
    Dark grey plastic
    prečnik za montiranje
    22 mm
    tip glave
    Standard
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Kvadratna
    tip glave uređaja
    sa povratkom
    profil glave uređaja
    Zelena izbočena, neoznačeno
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    30 mm
    CAD ukupna visina
    30 mm
    CAD ukupna dubina
    33 mm
    Masa proizvoda
    0,021 kg
    mehanička trajnost
    5000000 ciklusa
    ime stanice
    XALD 1...5 izreza
    XALK 2...5 izreza
    kod
    C1 za <9 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C2 za <9 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SR1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža
    prezentacija uređaja
    Basic element
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    IK stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    GL
    DNV
    UL odobrenje
    BV
    RINA
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici10
    • Српски6
    • Енглески7
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 17 MB
    Datum 26.11.19.
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Verzija 2.0)
    Opis
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 9.3 MB
    Datum 4.4.19.
    Opis
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD for ZB5CL3: green square projecting pushbutton head Ø22 spring return unmarked (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ZB5CL3: green square projecting pushbutton head Ø22 spring return unmarked (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Head\Spring return pushbutton\Square\Projecting - ZB5CL.. (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    3.8 KB
    dxf
    74.9 KB
    wmf
    6.6 KB
    dwg
    54.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 140.3 KB
    Datum 13.1.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    3.8 KB
    dxf
    74.9 KB
    wmf
    6.6 KB
    dwg
    54.9 KB
    Head\Spring return pushbutton\Square\Projecting - ZB5CL.. (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    44.7 KB
    dwf
    1.9 KB
    dxf
    48.5 KB
    wmf
    2.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 98 KB
    Datum 13.1.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    44.7 KB
    dwf
    1.9 KB
    dxf
    48.5 KB
    wmf
    2.9 KB
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verzija 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 163.3 KB
    Datum 23.5.19.
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 155.7 KB
    Datum 24.2.17.
    Opis
    CSA Certificate
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5CL3 : zelena kvadratna izbočena glava tastera Ø22 sa povratkom, neobeleženo
    Opis
    zelena kvadratna izbočena glava tastera Ø22 sa povratkom, neobeleženo
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    zelena kvadratna izbočena glava tastera Ø22 sa povratkom, neobeleženo
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5CL3 : zelena kvadratna izbočena glava tastera Ø22 sa povratkom, neobeleženo
    Opis
    zelena kvadratna izbočena glava tastera Ø22 sa povratkom, neobeleženo
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    zelena kvadratna izbočena glava tastera Ø22 sa povratkom, neobeleženo
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5CL3 : zelena kvadratna izbočena glava tastera Ø22 sa povratkom, neobeleženo
    Opis
    zelena kvadratna izbočena glava tastera Ø22 sa povratkom, neobeleženo
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 21.2.20.
    Opis
    zelena kvadratna izbočena glava tastera Ø22 sa povratkom, neobeleženo
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /