Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5FA16 Schneider Electric

ZB5FA16

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5FA16 Schneider Electric
ZB5FA16
Green premium brand logo

ugradna bela glava tastera - uvučena

Prikaži još karakteristika
Maksimalno dozvoljeni broj proizvoda koji se može porediti je 4. Uklonite već dodate proizvode.

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za nesvetleći taster
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    Kompatibilnost proizvoda
    ZBYF...
    ZBZF32
    ZBZF33
    ZB5AZ
    Materijal podnožja
    Tamno siva plastika
    Prečnik za montiranje
    30,5 mm
    Tip glave
    Ugrađeno
    Prodaja po nedeljivim količinama
    1
    Oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    Tip glave uređaja
    spring return
    Profil glave uređaja
    Bela uvučena, neoznačeno
    Dodatne informacije o glavi uređaja
    Izdignuti štitnik
    Dopunske informacije
    Cad ukupna širina
    37 mm
    Cad ukupna visina
    37 mm
    Cad ukupna dubina
    30 mm
    Masa proizvoda
    0,03 kg
    Mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    Kod
    C1 za <9 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C2 za <9 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    Kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    Ip stepen zaštite
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP69 conforming to IEC 60529
    IP69K conforming to ISO 20653
    Type 13 conforming to UL 50 E
    Type 12 conforming to UL 50 E
    Type 4 conforming to UL 50 E
    Type 4X conforming to UL 50 E
    Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    Ik stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    RINA
    BV
    CSA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    UL odobrenje
    Otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    25 gn (duration = 6 ms) for 1000 shocks on each axis conforming to IEC 60068-2-27
    Otpornost na vibracije
    5 gn (f= 10…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    2 mm peak to peak (f= 2…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Packing Units
    Tip jedinice pakovanja 1
    PCE
    Broj jedinica u pakovanju 1
    1
    Pakovanje 1 težina
    22 g
    Pakovanje 1 visina
    5,45 cm
    Pakovanje 1 širina
    4,3 cm
    Pakovanje 1 dužina
    5,2 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.