Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5FA26 Schneider Electric

ZB5FA26

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5FA26 Schneider Electric
ZB5FA26
Green premium brand logo

ugradna crna glava tastera uvučena

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za nesvetleći taster
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    Kompatibilnost proizvoda
    ZBYF...
    ZBZF32
    ZBZF33
    ZB5AZ
    materijal podnožja
    Dark grey plastic
    prečnik za montiranje
    30,5 mm
    tip glave
    Built-in-flush
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    tip glave uređaja
    sa povratkom
    profil glave uređaja
    Crna uvučena, neoznačeno
    dodatne informacije o glavi uređaja
    Izdignuti štitnik
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    37 mm
    CAD ukupna visina
    37 mm
    CAD ukupna dubina
    30 mm
    Masa proizvoda
    0,03 kg
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    kod
    C1 za <9 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C2 za <9 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP67 u skladu sa IEC 60529
    IP69 u skladu sa IEC 60529
    IP69K u skladu sa ISO 20653
    Type 13 u skladu sa UL 50 E
    Type 12 u skladu sa UL 50 E
    Type 4 u skladu sa UL 50 E
    Type 4X u skladu sa UL 50 E
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    IK stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    DNV
    BV
    RINA
    UL odobrenje
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    CSA
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    25 gn (trajanje = 6 milisekundi) za 1000 shocks on each axis u skladu sa IEC 60068-2-27
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 10…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    2 mm peak to peak (f= 2…10 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски5
    • Енглески6
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 17 MB
    Datum 26.11.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for ZB5FA26: flush mounted black pushbutton head recessed (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ZB5FA26: flush mounted black pushbutton head recessed (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 129.9 KB
    Datum 1.11.18.
    Veličina pdf
    Veličina 265.8 KB
    Datum 9.8.19.
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verzija 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Veličina pdf
    Veličina 163.3 KB
    Datum 23.5.19.
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 676.7 KB
    Datum 1.10.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5FA26 : ZB5FA26_ROHS_DECLARATION
    Opis
    ZB5FA26_ROHS_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    ZB5FA26_ROHS_DECLARATION
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5FA26 : ZB5FA26_REACH_DECLARATION
    Opis
    ZB5FA26_REACH_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    ZB5FA26_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5FA26 : ZB5FA26_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    ZB5FA26_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    ZB5FA26_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /