Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB5
Slika proizvoda ZB5FD29 Schneider Electric

ZB5FD29

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB5FD29 Schneider Electric
ZB5FD29
Green premium brand logo

ugradna crna glava izbornog prekidača dugme sa zarezima 2 pozicije bez povratka

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za izborni prekidač
    Kratko ime uređaja
    ZB5
    materijal podnožja
    Dark grey plastic
    prečnik za montiranje
    30 mm
    tip glave
    Built-in-flush
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    tip glave uređaja
    bez povratka
    profil glave uređaja
    Crna dugme sa zarezima
    informacija o poziciji glave
    2 pozicije 90°
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    37 mm
    CAD ukupna visina
    37 mm
    CAD ukupna dubina
    46 mm
    Masa proizvoda
    0,034 kg
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    kod
    C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C5 za <5 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C6 za <5 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
    C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    kategorija prenapona
    Klasa II u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP69
    IP69K
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    IP67
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
    IK stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    BV
    UL odobrenje
    CSA
    DNV
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici9
    • Српски5
    • Енглески6
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 17 MB
    Datum 26.11.19.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD file (on TraceParts) for ZB5FD29: flush mounted black selector switch head knurled knob 2 pos stay put (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ZB5FD29: flush mounted black selector switch head knurled knob 2 pos stay put (Verzija 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 129.9 KB
    Datum 1.11.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 265.8 KB
    Datum 9.8.19.
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verzija 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 163.3 KB
    Datum 23.5.19.
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 676.7 KB
    Datum 1.10.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5FD29 : ugradna crna glava izbornog prekidača dugme sa zarezima 2 pozicije bez povratka
    Opis
    ugradna crna glava izbornog prekidača dugme sa zarezima 2 pozicije bez povratka
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    ugradna crna glava izbornog prekidača dugme sa zarezima 2 pozicije bez povratka
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5FD29 : ugradna crna glava izbornog prekidača dugme sa zarezima 2 pozicije bez povratka
    Opis
    ugradna crna glava izbornog prekidača dugme sa zarezima 2 pozicije bez povratka
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    ugradna crna glava izbornog prekidača dugme sa zarezima 2 pozicije bez povratka
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB5FD29 : ugradna crna glava izbornog prekidača dugme sa zarezima 2 pozicije bez povratka
    Opis
    ugradna crna glava izbornog prekidača dugme sa zarezima 2 pozicije bez povratka
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 24.2.20.
    Opis
    ugradna crna glava izbornog prekidača dugme sa zarezima 2 pozicije bez povratka
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /