Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB6
Slika proizvoda ZB6AV4 Schneider Electric

ZB6AV4

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB6AV4 Schneider Electric
ZB6AV4
Green premium brand logo

crvena glava signalne lampice Ø16 za integrisan LED

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB6
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za signalnu lampicu
    Kompatibilnost proizvoda
    Integrisan LED
    Kratko ime uređaja
    ZB6
    materijal podnožja
    Plastika
    prečnik za montiranje
    16 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    boja kapica/glave ili sočiva
    Crvena
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    18 mm
    CAD ukupna visina
    18 mm
    CAD ukupna dubina
    33 mm
    Masa proizvoda
    0,015 kg
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TC
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa II u skladu sa IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13 u skladu sa UL 50
    NEMA 4 u skladu sa UL 50
    NEMA 4X u skladu sa UL 50
    NEMA 13 u skladu sa CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 u skladu sa CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X u skladu sa CSA C22.2 No 94
    Standardi
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 852
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    Sertifikacija proizvoda
    GOST
    CSA
    CCC
    UL
    otpornost na vibracije
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici14
    • Српски7
    • Енглески11
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 6.3 MB
    Datum 13.5.18.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD for ZB6AV4: red pilot light head Ø16 for integral LED (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ZB6AV4: red pilot light head Ø16 for integral LED (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Head\Pilot light\Round - ZB6AV (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    2.9 KB
    dxf
    62.1 KB
    wmf
    5.2 KB
    dwg
    50.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Veličina 120.9 KB
    Datum 13.1.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    2.9 KB
    dxf
    62.1 KB
    wmf
    5.2 KB
    dwg
    50.7 KB
    Head\Pilot light\Round - ZB6AV (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    35.9 KB
    dwf
    282 B
    dxf
    26 KB
    wmf
    310 B
    prp.document.label.format zip
    Veličina 62.5 KB
    Datum 13.1.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwg
    35.9 KB
    dwf
    282 B
    dxf
    26 KB
    wmf
    310 B
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.6 MB
    Datum 27.3.19.
    Opis
    CCC Certificate
    prp.document.label.format html
    Veličina 300 B
    Datum 16.5.13.
    Opis
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 104.3 KB
    Datum 28.11.07.
    Opis
    CSA Certificate
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 213.1 KB
    Datum 1.3.98.
    Opis
    Mounting , cabling.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB6AV4 : ZB6AV4_ROHS_DECLARATION
    Opis
    ZB6AV4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    ZB6AV4_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 605.3 KB
    Datum 1.11.17.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 454.9 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    UE Declaration of conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 516.3 KB
    Datum 1.11.17.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB6AV4 : ZB6AV4_REACH_DECLARATION
    Opis
    ZB6AV4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    ZB6AV4_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB6AV4 : ZB6AV4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    ZB6AV4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    ZB6AV4_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /