Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve Harmony XB6
Slika proizvoda ZB6CW0 Schneider Electric

ZB6CW0

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZB6CW0 Schneider Electric
ZB6CW0
Green premium brand logo

kvadratna glava tastera Ø16 sa povratkom bez kapice 12...24V

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Prestanak proizvodnje 01 април 2020
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB6
    Tip proizvoda ili komponente
    Glava za svetleći taster
    Kompatibilnost proizvoda
    Integrisan LED
    Kratko ime uređaja
    ZB6
    materijal podnožja
    Plastika
    prečnik za montiranje
    16 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Kvadratna
    tip glave uređaja
    sa povratkom
    profil glave uređaja
    bez kapice
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    18 mm
    CAD ukupna visina
    18 mm
    CAD ukupna dubina
    33 mm
    Masa proizvoda
    0,016 kg
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TC
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa II u skladu sa IEC 61140
    IP stepen zaštite
    IP65 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13 u skladu sa UL 50
    NEMA 4 u skladu sa UL 50
    NEMA 4X u skladu sa UL 50
    NEMA 4 u skladu sa CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X u skladu sa CSA C22.2 No 94
    NEMA 13 u skladu sa CSA C22.2 No 94
    Standardi
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    GOST
    CSA
    UL
    CCC
    otpornost na vibracije
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici12
    • Српски7
    • Енглески9
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 6.3 MB
    Datum 13.5.18.
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD for ZB6CW0: square pushbutton head Ø16 spring return without cap 12...24V (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ZB6CW0: square pushbutton head Ø16 spring return without cap 12...24V (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Head\pushbutton\Flush square - ZB6CA... (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    550 B
    dxf
    29.5 KB
    wmf
    774 B
    dwg
    37.2 KB
    Veličina zip
    Veličina 68 KB
    Datum 13.1.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    550 B
    dxf
    29.5 KB
    wmf
    774 B
    dwg
    37.2 KB
    Head\pushbutton\Flush square - ZB6CA... (Verzija 1.0)
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    6.6 KB
    dxf
    98.8 KB
    wmf
    9.8 KB
    dwg
    66.5 KB
    Veličina zip
    Veličina 181.8 KB
    Datum 13.1.05.
    Datoteke u dokumentu
    dwf
    6.6 KB
    dxf
    98.8 KB
    wmf
    9.8 KB
    dwg
    66.5 KB
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 3.6 MB
    Datum 27.3.19.
    Opis
    CCC Certificate
    Veličina html
    Veličina 300 B
    Datum 16.5.13.
    Opis
    UL Certificate
    Veličina pdf
    Veličina 104.3 KB
    Datum 28.11.07.
    Opis
    CSA Certificate
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 213.1 KB
    Datum 1.3.98.
    Opis
    Mounting , cabling.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB6CW0 : kvadratna glava tastera Ø16 sa povratkom bez kapice 12...24V
    Opis
    kvadratna glava tastera Ø16 sa povratkom bez kapice 12...24V
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    kvadratna glava tastera Ø16 sa povratkom bez kapice 12...24V
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 454.9 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    UE Declaration of conformity
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB6CW0 : kvadratna glava tastera Ø16 sa povratkom bez kapice 12...24V
    Opis
    kvadratna glava tastera Ø16 sa povratkom bez kapice 12...24V
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    kvadratna glava tastera Ø16 sa povratkom bez kapice 12...24V
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZB6CW0 : kvadratna glava tastera Ø16 sa povratkom bez kapice 12...24V
    Opis
    kvadratna glava tastera Ø16 sa povratkom bez kapice 12...24V
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    kvadratna glava tastera Ø16 sa povratkom bez kapice 12...24V
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /