Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda ZBE5043 Schneider Electric

ZBE5043

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZBE5043 Schneider Electric
ZBE5043
Green premium brand logo

dvostruki kontaktni blok za glavu Ø22 2NC faston konektor

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Kontaktni blok
    Kratko ime uređaja
    ZBE
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    tip kontakata i sastav
    2 NC
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    tip kontaktnog bloka
    Dvostruki
    upotreba kontakata
    High power switching contacts
    povezivanje - priključci
    Faston konektor 1 x 6.35 mm
    Faston konektor 2 x 2.8 mm
    Dopunske informacije
    Masa proizvoda
    0,032 kg
    pozitivno otvaranje
    Sa
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    zaštita od kratkog spoja
    10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    300 V u skladu sa EN 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN 60947-1
    [Ie] nazivna radna struja
    1,1 A pri 125 V, DC-13, P300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    blok za montiranje
    Prednja ugradnja
    Uslovi upotrebe
    Montaža na nosač tastera
    kod
    C15 (količina <= 1)
    kompatibilnost
    ZBE
    Okruženje
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici11
    • Српски3
    • Енглески8
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 17 MB
    Datum 26.11.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 20.5 MB
    Datum 29.7.19.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verzija 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 163.3 KB
    Datum 23.5.19.
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 94.2 KB
    Datum 18.2.14.
    Opis
    UL Certificate
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZBE5043 : dvostruki kontaktni blok za glavu Ø22 2NC faston konektor
    Opis
    dvostruki kontaktni blok za glavu Ø22 2NC faston konektor
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    dvostruki kontaktni blok za glavu Ø22 2NC faston konektor
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 799.2 KB
    Datum 1.10.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 199.5 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 679.6 KB
    Datum 1.10.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 169.1 KB
    Datum 1.11.11.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZBE5043 : dvostruki kontaktni blok za glavu Ø22 2NC faston konektor
    Opis
    dvostruki kontaktni blok za glavu Ø22 2NC faston konektor
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    dvostruki kontaktni blok za glavu Ø22 2NC faston konektor
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZBE5043 : dvostruki kontaktni blok za glavu Ø22 2NC faston konektor
    Opis
    dvostruki kontaktni blok za glavu Ø22 2NC faston konektor
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 29.2.20.
    Opis
    dvostruki kontaktni blok za glavu Ø22 2NC faston konektor
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /