Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda ZBE701 Schneider Electric

ZBE701

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZBE701 Schneider Electric
ZBE701
Green premium brand logo

kontaktni blok za glavu Ø22 1NO pinovi za štampanu ploču

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Kontaktni blok
    Kratko ime uređaja
    ZBE
    prodaja po nedeljivim količinama
    5
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    tip kontakata i sastav
    1 NO
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    tip kontaktnog bloka
    Jednostruke
    upotreba kontakata
    Standardni kontakti
    povezivanje - priključci
    Pins for printed circuit board
    Dopunske informacije
    Masa proizvoda
    0,011 kg
    pozitivno otvaranje
    Bez
    put u radu
    2,6 mm (NO menja električno stanje)
    4,3 mm (ukupni put)
    sila u radu
    2,3 N NO menja električno stanje
    mehanička trajnost
    5000000 ciklusa
    materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    zaštita od kratkog spoja
    4 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    6 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    4 kV u skladu sa EN 60947-1
    [Ie] nazivna radna struja
    3 A pri 120 V, AC-15, B300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A pri 240 V, AC-15, B300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    električna pouzdanost IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-7), 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8), 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    kompatibilnost
    ZBE
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -25…70 °C
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    Sertifikacija proizvoda
    UL
    GL
    RINA
    CSA
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    otpornost na vibracije
    5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez toksičnih teških metala
    Da
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici14
    • Српски5
    • Енглески11
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 17 MB
    Datum 26.11.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 20.5 MB
    Datum 29.7.19.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 3.9 MB
    Datum 11.12.18.
    Opis
    Catalogue
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD for ZBE701: single contact block for head Ø22 1NO silver alloy pins for PCB (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ZBE701: single contact block for head Ø22 1NO silver alloy pins for PCB (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verzija 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 163.3 KB
    Datum 23.5.19.
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 94.2 KB
    Datum 18.2.14.
    Opis
    UL Certificate
    Uputstvo za montažu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 218.8 KB
    Datum 1.2.15.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZBE701 : kontaktni blok za glavu Ø22 1NO pinovi za štampanu ploču
    Opis
    kontaktni blok za glavu Ø22 1NO pinovi za štampanu ploču
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    kontaktni blok za glavu Ø22 1NO pinovi za štampanu ploču
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 799.2 KB
    Datum 1.10.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 199.5 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 679.6 KB
    Datum 1.10.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 169.1 KB
    Datum 1.11.11.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZBE701 : kontaktni blok za glavu Ø22 1NO pinovi za štampanu ploču
    Opis
    kontaktni blok za glavu Ø22 1NO pinovi za štampanu ploču
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    kontaktni blok za glavu Ø22 1NO pinovi za štampanu ploču
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZBE701 : kontaktni blok za glavu Ø22 1NO pinovi za štampanu ploču
    Opis
    kontaktni blok za glavu Ø22 1NO pinovi za štampanu ploču
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 28.2.20.
    Opis
    kontaktni blok za glavu Ø22 1NO pinovi za štampanu ploču
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /