Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda ZBVG19 Schneider Electric

ZBVG19

Slika proizvoda ZBVG19 Schneider Electric
ZBVG19

beli svetlosni blok za glavu Ø22 LED 110...120V vijčani priključak za stopice

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    Tip proizvoda ili komponente
    Svetleći blok
    Kratko ime uređaja
    ZBV
    prodaja po nedeljivim količinama
    5
    povezivanje - priključci
    Screw terminals for lug
    tip signalizacije
    Trajna
    svetlosni izvor
    Zaštićeni LED
    baza sijalice
    Integrisan LED
    napajanje svetlosnog bloka
    Direktno
    boja svetlosnog izvora
    Bela
    [Us] nazivni napon
    110...120 V AC pri 50/60 Hz
    Dopunske informacije
    Masa proizvoda
    0,017 kg
    struja potrošnje
    14 mA
    servisni vek
    100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
    podnosivi naponski udar
    1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
    blok za montiranje
    Prednja ugradnja
    kod
    M1
    M2
    M3
    M4
    M5
    M6
    M10
    MF1
    P1
    P2
    PF1
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    otpornost na brze prelaze
    2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
    otpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
    8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
    elektromagnetna emisija
    Klasa B u skladu sa IEC 55011
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Енглески3
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    UL certificate Harmony pushbutton (Verzija 1.0)
    Opis
    XB4-XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 326.4 KB
    Datum 9.8.19.
    Opis
    XB4-XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 155.7 KB
    Datum 24.2.17.
    Opis
    CSA Certificate
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 199.5 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturers Declaration of Conformity
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /