Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve   Harmony XB4
Slika proizvoda ZBVG63 Schneider Electric

ZBVG63

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZBVG63 Schneider Electric
ZBVG63
Green premium brand logo

plavi svetlosni blok za glavu Ø22 integrisani LED 110...120V faston konektor

Prikaži još karakteristika
Komercijalni status
Prestanak proizvodnje 01 април 2020
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Tip proizvoda ili komponente
    Svetleći blok
    Kratko ime uređaja
    ZBV
    prodaja po nedeljivim količinama
    5
    povezivanje - priključci
    Faston konektor 1 x 6.35 mm
    Faston konektor 2 x 2.8 mm
    tip signalizacije
    Trajna
    svetlosni izvor
    Zaštićeni LED
    baza sijalice
    Integrisan LED
    napajanje svetlosnog bloka
    Direktno
    boja svetlosnog izvora
    Plava
    [Us] nazivni napon
    110...120 V AC pri 50/60 Hz
    Dopunske informacije
    Masa proizvoda
    0,017 kg
    struja potrošnje
    14 mA
    servisni vek
    100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
    podnosivi naponski udar
    1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
    blok za montiranje
    Prednja ugradnja
    kod
    M1
    M2
    M3
    M4
    M5
    M6
    M10
    MF1
    P1
    P2
    PF1
    Okruženje
    Tretman zaštite
    TH
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Temperatura okoline za rad uređaja
    -40…70 °C
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    Standardi
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    otpornost na brze prelaze
    2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
    otpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
    otpornost na elektrostatičko pražnjenje
    6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
    8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
    elektromagnetna emisija
    Klasa B u skladu sa IEC 55011
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    Propis REACh
    REACh bez SVHC
    Da
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    RoHS regulativa za Kinu
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    WEEE
    Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici10
    • Српски4
    • Енглески7
    CAD
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD for ZBVG63: blue light block for head Ø22 integral LED 110...120V faston connector (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ZBVG63: blue light block for head Ø22 integral LED 110...120V faston connector (Verzija 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikat
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    UL certificate Harmony pushbutton (Verzija 1.0)
    Opis
    XB4-XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 326.4 KB
    Datum 9.8.19.
    Opis
    XB4-XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 155.7 KB
    Datum 24.2.17.
    Opis
    CSA Certificate
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZBVG63 : ZBVG63_ROHS_DECLARATION
    Opis
    ZBVG63_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    ZBVG63_ROHS_DECLARATION
    Informacije o kraju radnog veka
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 799.2 KB
    Datum 1.10.18.
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 199.5 KB
    Datum 19.4.16.
    Opis
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 679.6 KB
    Datum 1.10.18.
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 397.7 KB
    Datum 1.8.11.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZBVG63 : ZBVG63_REACH_DECLARATION
    Opis
    ZBVG63_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    ZBVG63_REACH_DECLARATION
    RoHS deklaracija za Kinu
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZBVG63 : ZBVG63_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    ZBVG63_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 18.2.20.
    Opis
    ZBVG63_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /