Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Izaberite svoju lokaciju

Prikaži sve OsiSense XC specijalni formati
Slika proizvoda ZC2JC4 Schneider Electric

ZC2JC4

Green premium brand logo
Slika proizvoda ZC2JC4 Schneider Electric
ZC2JC4
Green premium brand logo

telo graničnog prekidača ZC2J - fiksni - bez displeja - 2C/O

Prikaži još karakteristika
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Osnovne informacije
    Grupa proizvoda
    OsiSense XC
    ime serije
    Standardni format
    Tip proizvoda ili komponente
    Telo graničnog prekidača
    Kratko ime uređaja
    ZC2J
    tip kućišta
    Fiksno
    Kompatibilnost proizvoda
    XC2J
    pridružena glava
    ZC2JE06
    ZC2JE04
    ZC2JE82
    ZC2JE85
    ZC2JE81
    ZC2JE83
    ZC2JE84
    ZC2JE07
    materijal tela
    Metal
    kablovski uvod
    1 uvod za Pg 13.5 kablovsku uvodnicu (uključena)
    broj polova
    2
    tip kontakata i sastav
    2 C/O
    operacija kontakata
    Trenutno delovanje
    broj koraka
    2 3 pozicije
    2 sekvencijalno
    materijal kontakata
    Posrebreni kontakti
    Dopunske informacije
    lokalni displej
    Bez
    električna veza
    Vijčani priključci, kapacitet stezaljke: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
    pozitivno otvaranje
    Bez
    minimalna brzina pobude
    0,01 m/min
    [Ie] nazivna radna struja
    3 A pri 240 V, AC-15, A300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A
    0,27 A pri 250 V, DC-13, Q300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    500 V u skladu sa IEC 60947-1 za kontaktni blok
    300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14 za kontaktni blok
    maximum resistance across terminals
    0,25 mΩ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3
    zaštita od kratkog spoja
    10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
    električna trajnost
    5000000 ciklusa, DC-13 120 V, 4 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
    5000000 ciklusa, DC-13 24 V, 10 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
    5000000 ciklusa, DC-13 48 V, 7 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
    tip električnog kola
    Modul indikatorske lampice neonska lampica, 110 V
    Širina
    40 mm
    visina
    81 mm
    Dubina
    41 mm
    Masa proizvoda
    0,355 kg
    opis priključaka ISO n°1
    (23-24)NO
    (21-22)NC
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP65
    IK stepen zaštite
    IK08
    temperatura okoline za rad
    -25…70 °C za standardna sredina
    Temperatura okoline za skladištenje
    -40…70 °C
    Karakteristike životne sredine
    Standardna sredina
    Održivost ponude
    Status održive ponude
    Green Premium proizvod
    EU RoHS direktiva
    Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
    EU RoHS deklaracija
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzecima
    Izjava o zaštiti okoliša
    Profil cirkularnosti
    Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
    Ugovorna garancija
    Garancija
    18 months
  • Prikaži više View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Svi jezici5
    • Српски2
    • Енглески3
    • Француски1
    Katalog
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 11 MB
    Datum 28.2.18.
    EU RoHS deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZC2JC4 : telo graničnog prekidača ZC2J - fiksni - bez displeja - 2C/O
    Opis
    telo graničnog prekidača ZC2J - fiksni - bez displeja - 2C/O
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    telo graničnog prekidača ZC2J - fiksni - bez displeja - 2C/O
    Izjava o saglasnosti
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 645.5 KB
    Datum 22.11.16.
    Opis
    EU declaration of conformity
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    Veličina pdf
    Veličina 279.2 KB
    Datum 1.11.17.
    REACh deklaracija
    Format
    Veličina
    Datum
    Dodaj u Moje dokumente
    ZC2JC4 : telo graničnog prekidača ZC2J - fiksni - bez displeja - 2C/O
    Opis
    telo graničnog prekidača ZC2J - fiksni - bez displeja - 2C/O
    Veličina pdf
    Veličina 195.3 KB
    Datum 17.2.20.
    Opis
    telo graničnog prekidača ZC2J - fiksni - bez displeja - 2C/O
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Poređenje proizvoda: /