Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

telo graničnog prekidača ZCKJ - fiksni - bez displeja - 1NC+1NO - sporo - M12

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    OsiSense XC
    ime serije
    Standardni format
    tip proizvoda ili komponente
    Telo graničnog prekidača
    kratko ime uređaja
    ZCKJ
    tip kućišta
    Fiksno
    kompatibilnost proizvoda
    XCKJ
    pridružena glava
    ZCKE05
    ZCKE06
    ZCKE08
    ZCKE21
    ZCKE23
    ZCKE61
    ZCKE619
    ZCKE62
    ZCKE629
    ZCKE63
    ZCKE64
    ZCKE65
    ZCKE66
    ZCKE67
    materijal tela
    Metal
    broj polova
    2
    tip kontakata i sastav
    1 NC + 1 NO
    operacija kontakata
    Sporo isključenje, uključenje pre isključenja
    broj koraka
    1 1 position
    materijal kontakata
    Posrebreni kontakti
    Dopunske informacije
    lokalni displej
    Bez
    električna veza
    Male connector M12, 5 pins
    pozitivno otvaranje
    Sa
    minimalna brzina pobude
    6 m/min
    [Ie] nazivna struja
    3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    60 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1 contact block
    maksimalna otpornost kroz priključke
    0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV conforming to IEC 60664
    6 kV conforming to IEC 60947-1
    zaštita od kratkog spoja
    10 A by gG cartridge fuse
    električna trajnost
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 7 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 13 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    širina
    40 mm
    visina
    77 mm
    dubina
    44 mm
    masa proizvoda
    0.31 kg
    opis priključaka ISO n°1
    (13-14)NO
    (23-24)NO
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP66
    IK stepen zaštite
    IK07
    temperatura okoline za rad
    10...120 °C za visoka temperatura
    -40...70 °C za niska temperatura
    -25...70 °C za standardna sredina
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...120 °C
    karakteristike životne sredine
    Visoka temperatura
    Niska temperatura
    Standardna sredina
    Održivost ponude
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Француски
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Limit switches OsiSense XC Standard (Verzija 1.0)
    Datum 6.9.18.
    Veličina 63.2 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    metal\adaptable sub-assemblies\fixed body/contact assemblies for plunger or rotary head (Verzija 1.1)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XC... limit switches - UL certification record (Verzija 1.0)
    XCKJ..., ZCKJ..., XCLJ..., XCR... limit switches and XCSL... safety switches - CSA certificate of compliance (Verzija 1.0)
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Verzija 4.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.