Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

telo graničnog prekidača ZCKM - 1NC+1NO - trenutno delovanje - M20

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    OsiSense XC
    ime serije
    Standardni format
    tip proizvoda ili komponente
    Telo graničnog prekidača
    kratko ime uređaja
    ZCKM
    tip kućišta
    Fiksno
    kompatibilnost proizvoda
    XCKM
    pridružena glava
    ZCKD02
    ZCKD05
    ZCKD06
    ZCKD08
    ZCKD10
    ZCKD109
    ZCKD15
    ZCKD16
    ZCKD17
    ZCKD21
    ZCKD219
    ZCKD23
    ZCKD239
    ZCKD41
    ZCKD59
    ZCKD81
    ZCKD91
    ZCKD029
    materijal tela
    Metal
    kablovski uvod
    3 entries tapped for M20 x 1.5 cable gland
    broj polova
    2
    tip kontakata i sastav
    1 NC + 1 NO
    operacija kontakata
    Trenutno delovanje
    broj koraka
    1 1 position
    materijal kontakata
    Posrebreni kontakti
    Dopunske informacije
    lokalni displej
    Bez
    električna veza
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    pozitivno otvaranje
    Sa
    minimalna brzina pobude
    0.01 m/min
    [Ie] nazivna struja
    3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
    10 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14 contact block
    300 V conforming to UL 508 contact block
    500 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1 contact block
    maksimalna otpornost kroz priključke
    0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV conforming to IEC 60664
    6 kV conforming to IEC 60947-1
    zaštita od kratkog spoja
    10 A by gG cartridge fuse
    električna trajnost
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 7 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 13 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    širina
    64 mm
    visina
    64 mm
    dubina
    30 mm
    masa proizvoda
    0.21 kg
    opis priključaka ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Okruženje
    IP stepen zaštite
    IP66
    IK stepen zaštite
    IK05
    temperatura okoline za rad
    -25...70 °C za standardna sredina
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    karakteristike životne sredine
    Standardna sredina
    Održivost ponude
    održiva oprema - status
    Zeleni Premium proizvod
    RoHS (kod datuma: GGNN)
    REACh
    instrukcije za kraj životnog veka proizvoda
    Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Limit switches OsiSense XC Standard (Verzija 1.0)
    Datum 6.9.18.
    Veličina 63.2 MB
    CAD
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CAD files for ZCKM1H29: Limit switches OsiSense XC, classic metallic 64*64*30 3 cable entries type XCKM, sub assembly body (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Verzija 4.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.