Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

glava upravljačke palice Ø22 2-smera bez povratka

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony XB4
    tip proizvoda ili komponente
    Glava za upravljačku palicu
    kratko ime uređaja
    ZB4
    materijal podnožja
    Crni metal
    prečnik za montiranje
    22 mm
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    oblik glave signalne jedinice
    Okrugla
    tip glave uređaja
    Bez povratka
    profil glave uređaja
    54 mm long operating shaft
    informacije o smeru glave
    2 smera
    Dopunske informacije
    masa proizvoda
    0.022 kg
    otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
    7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 m
    informacija o poziciji glave
    3 pozicije
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    prezentacija uređaja
    Osnovni element
    Okruženje
    tretman zaštite
    TH
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...70 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I u skladu sa IEC 60536
    IP stepen zaštite
    IP66 u skladu sa IEC 60529
    NEMA stepen zaštite
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stepen zaštite
    IK03 u skladu sa IEC 50102
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL odobrenje
    otpornost na vibracije
    5 gn (f = 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 ms) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 ms) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Verzija 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Verzija 1.0)
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    ZD4P, XD4P Harmony joysticks range - Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.