Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

kontaktni blok sa montažnim elementom za 4-smernu upravljačku palicu

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony XB4
    tip proizvoda ili komponente
    Kompletno telo/kontakti za upravljačku palicu
    kratko ime uređaja
    ZD4
    materijal montažnog rama
    Zamak
    prodaja po nedeljivim količinama
    1
    tip kontakata i sastav
    4 NO
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals : <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN 60947-1
    Screw clamp terminals : >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN 60947-1
    Dopunske informacije
    CAD ukupna širina
    30 mm
    CAD ukupna visina
    47 mm
    masa proizvoda
    0.058 kg
    upotreba kontakata
    Standardni
    pozitivno otvaranje
    Bez pozitivnog otvaranja
    mehanička trajnost
    1000000 ciklusa
    moment pritezanja
    0.8...1.2 N.m u skladu sa EN 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Ukrštena glava kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
    Ukrštena glava kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
    Sa prorezom glava kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
    Sa prorezom glava kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
    materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    zaštita od kratkog spoja
    10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V (stepen zaprljanosti: 3) u skladu sa EN 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN 60947-1
    [Ie] nazivna struja
    3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    električna trajnost
    1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    električna pouzdanost IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    Okruženje
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -25...70 °C
    klasa zaštite protiv električnog udara
    Klasa I u skladu sa IEC 60536
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    sertifikacija proizvoda
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL odobrenje
    otpornost na vibracije
    5 gn (f = 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 ms) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 ms) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Verzija 10.0)
    Sertifikat
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Verzija 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.