Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

jednostruki kontaktni blok za glavu Ø22 1NO vijčani priključak

Prikaži još karakteristika >
Dodaj u moje proizvode Ukloni iz Mojih proizvoda

  • Osnovne informacije
    grupa proizvoda
    Harmony XAL
    Harmony XAPS
    tip proizvoda ili komponente
    Kontaktni blok
    kratko ime uređaja
    ZENL
    namena proizvoda
    Za XB5 Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
    Za XAPS upravljačku stanicu
    blok za montiranje
    Zadnja montaža
    prodaja po nedeljivim količinama
    5
    tip kontakata i sastav
    1 NO
    Dopunske informacije
    način spajanja
    Za sastavljanje kod korisnika
    masa proizvoda
    0.015 kg
    operacija kontakata
    Sporo isključenje
    pozitivno otvaranje
    Without
    put u radu
    2.6 mm (NO menja električno stanje)
    4.3 mm (ukupni put)
    sila u radu
    2.3 N (NO changing electrical state)
    moment u radu
    0.05 N.m (NO changing electrical state)
    mehanička trajnost
    10000000 ciklusa
    povezivanje - priključci
    Screw clamp terminals <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    moment pritezanja
    0.8...1.2 N.m u skladu sa EN 60947-1
    oblik glave zavrtnja
    Cross, Philips no 1
    Cross, pozidriv No 1
    Slotted, flat Ø 4 mm
    Slotted, flat Ø 5.5 mm
    materijal kontakata
    Legura srebra (Ag/Ni)
    otpornost kroz priključke
    <= 25 MOhm
    zaštita od kratkog spoja
    10 A cartridge fuse, gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
    10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nazivni napon izolacije
    600 V, degree of pollution: 3 conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
    6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1
    [Ie] nazivna struja
    3 A at 240 V AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    6 A at 120 V AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A at 600 V DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A at 125 V DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A at 600 V AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    električna trajnost
    1000000 cycles AC-15 at 2 A 230 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 at 3 A 120 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 at 4 A 24 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13 at 0.2 A 110 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13 at 0.5 A 24 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    električna pouzdanost IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) pri 5 V i 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
    dodatne informacije
    Montaža na integrisanu ploču u kućištu
    kod
    SR1 (quantity <= 3)
    SR2 (quantity <= 2)
    MR1 (quantity <= 2)
    Okruženje
    tretman zaštite
    TH
    temperatura okoline za skladištenje
    -40...70 °C
    maksimalna temperatura vazduha za rad
    -40...70 °C
    IP stepen zaštite
    IP20 u skladu sa IEC 60529
    standardi
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    otpornost na vibracije
    5 gn (f = 12...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
    otpornost na udare
    30 gn (trajanje = 18 ms) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    50 gn (trajanje = 11 ms) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
    Ugovorna garancija
    Garantni period
    18 meseci
  • Dokumenti i preuzimanja

    Jezik
    • Енглески
    Katalog
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Verzija 2.0)
    Uputstvo za montažu
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    LE4D... D.O.L. starters, non-reversing (Verzija 06)
    Datum 28.10.16.
    Veličina 1.5 MB
    DE1DS.... Enclosures for D.O.L. starters (Verzija 06)
    Datum 19.6.18.
    Veličina 1.9 MB
    LE6D... Star-delta starters (Verzija 04)
    Datum 28.10.16.
    Veličina 17 MB
    LE3D.. Star delta starters (Verzija 07)
    Datum 28.10.16.
    Veličina 1.6 MB
    LE2D.. D.O.L. starters, reversing (Verzija 07)
    Datum 28.10.16.
    Veličina 1.5 MB
    LE8D.. D.O.L. starters, reversing (Verzija 05)
    Datum 28.10.16.
    Veličina 1.8 MB
    Informacije o kraju radnog veka
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Verzija 1.0)
    Izjava o saglasnosti
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    XAPS Key operated control station (Verzija 1.0)
    Datum 14.11.18.
    Veličina 424.5 KB
    XALD, K... Control station (Verzija 1.0)
    Datum 14.11.18.
    Veličina 456.9 KB
    Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
    Datum
    Veličina
    Dodaj u Moje dokumente
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
    ZBE... Harmony contact block, Product Environmental Profile (Verzija 1.0)
  • Najčešća tehnička pitanja

    Nije pronađen nijedan rezultat.
    Nažalost, povezana najčešća pitanja nisu dostupna zbog privremenih tehničkih problema. Pokušajte ponovo kasnije.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.