Термостаты
Выберите термостат, дизайн которого сочетается с вашим интерьером. Контролируйте энергопотребление и улучшайте качество воздуха внутри дома.
- Датчики движения
- Источники бесперебойного питания, сетевые фильтры и стабилизаторы напряжения
- Модульное оборудование
- Распределительные щиты
- Розетки и выключатели
- Розетки и выключатели для спец. применения
- Светорегуляторы (диммеры)
- Система управления комфортом KNX
- Сумеречные выключатели
- Таймеры
- Термостаты
- Установочные коробки
- Устройства для управления жалюзи
-
Merten
Комфорт в собственном доме и эстетика зависят только от вас. Если речь идет о термостате - с Merten System M объедините эстетическую привлекательность с функциональностью!Merten Antique - выберите прибор, дизайн которого сочетается с вашей обстановкой. Контролируйте энергопотребление, одновременно улучшая качество воздуха внутри дома.Комнатные термостаты Merten Artec позволяют контролировать радиаторы и систему обогрева пола, экономив при этом до 25% на счетах за электроэнергию. -
Unica
Серия Unica представлена термостатами двух видов: термостат теплого пола для регулирования ситсемы "Теплый пол" и термостат электронный для регулирования температуры внутри помещений.Термостаты электронный и теплого пола серий Unica Top и Unica Class имеют приятный внешний вид, благодаря лицевой панели цвета аллюминий и графит и большого ассортимента рамок из натуральных материалов: от брутальных каменных до рамок из стекла и кожи. -
Odace Серия Odace представлена электронными термостатами трех видов: комнатный- поддерживает температуру в помещении, термостат с внешним датчиком - для регулировки температуры пола, термостат с сенсорным дисплеем - объединяет функции контроля температуы в помещении и в системе "Теплый пол".
-
Sedna Комнатный термостат Sedna управляет температурой в помещении.
-
W59 Электронный термостат теплого пола W59 вызывает интерес благодаря невысокой цене, шведскому механизму и исполнению в трех базовых цветах.
-
Glossa Электронный термостат теплого пола с выносным датчиком серии Glossa - новый функицонал для серий данного сегмента на рынке.
-
Дуэт Дуэт - Комплимент вашему интерьеру! Дизайн серии разрабатывался французским дизайн-бюро, механизм - достижение немецких КБ. Серия для скрытого монтажа. Рамки от 1 до 5 постов, вертикальные и горизонтальные в 5 цветах: белый, бежевый, алюминий, титан и дерево (темный дуб).