Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Распределение электроэнергии низкого напряжения

Модульное оборудование для установки на DIN-рейку

Миниатюрные автоматические выключатели Acti 9

Acti 9

Серия оборудования Acti 9. Откройте для себя низковольтную модульную систему Acti 9 до 63 А

Подробнее о продукте

iDPN

-. -

Посмотреть продукты

Acti 9 iC60

Модульный автоматический выключатель на токи до 63 А. Откройте для себя модульный автоматический выключатель Acti 9 iC60 до 63 A

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

C120

Модульные автоматические выключатели на токи до 125 А. Модульные автоматические выключатели на токи до 125 А

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

NG125

Высокотехнологичные модульные автоматические выключатели до 125A. Высокопроизводительные модульные автоматические выключатели до 125 A

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Acti 9 iK60

Модульный автоматический выключатель на токи до 63 А. Модульный автоматический выключатель на токи до 63 А

Посмотреть продукты

C60 L-MA

Пускатель двигателя защитой до 40A. Пускатель двигателя защитой до 40A

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

NG125LMA

Модульные автоматичесие выключатели для защиты двигателей на токи до 80 А. Модульные автоматические выключатели для защиты цепей питания электродвигателя

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Аппараты дифференциальной защиты Acti 9

Vigi iC60

Дифференциальный блок для iC60. Откройте для себя Acti 9 Vigi iC60 - дополнительный дифференциальный блок

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Vigi для C120

Устройства дифференциального тока до 125 А. Устройства дифференциального тока для мини автоматического выключателя

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Vigi для NG125

Дифференциальные модули для автоматических выключателей NG125. Дополнительные модули остаточного тока для автоматических выключателей NG125

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Acti iID RCCB

Дифференциальный выключатель нагрузки на токи до 125 А. Откройте для себя модульный дифференциальный выключатель нагрузки Acti 9 iID до 100 A

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Acti 9 iIDK

Дифференциальный выключатель нагрузки на токи до 100 А. Дифференциальный выключатель нагрузки на токи до 100 А

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

iDPN Vigi

Дифференциальные автоматические выключатели с защитой от сверхтоков. Откройте для себя новую серию модульного низковольтного оборудования Acti 9 на токи до 63 А

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

DPN Vigi 18мм

Multi 9. Multi 9

Подробнее о продукте

Acti 9 iC60 RCBO

Автоматический выключатель остаточного тока со встроенной токовой защитой максимального уровня. Устройство для защиты от остаточного тока с широкой сферой применения

Посмотреть продукты

Ограничители перенапряжений Acti 9

iPRF1, PRD1

Ограничители перенапряжений класса 1. Ограничители перенапряжений, класс 1 и класс 1+2 (стандарты МЭК 61643-11:2011, EN 61643-11:2012)

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

iPRC, iPRI

Устройства защиты от перенапряжения Telecom & IT. SPDs для дискретных сетей

Подробнее о продукте Запустить инструмент выбора продуктов

iQuick-PF, iQuick-PRD

Ограничители перенапряжения типа 2 с встроенным разъединителем. Ограничители перенапряжения типа 2 с встроенным разъединителем

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Acti 9 iPF & iPRD

Ограничители перенапряжений. Откройте для себя модульные ограничители перенапряжений класса 2 Acti 9

Посмотреть продукты

iPF K, iPRD.

Устройства защиты от перенапряжения типа 2. Откройте устройства защиты от перенапряжения типа 2 системы Acti9

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Acti 9 Arc Fault Detection Devices - AFDD

Выключатели-разъединители Acti 9

Установка, подключение, питание Acti 9

Диспетчеризация и управление распределительными щитами Acti 9

Контроль и управление защитой Acti 9

Управление электроцепями Acti 9

Acti 9 iCT

Контакторы. Откройте для себя серию контакторов Acti 9 iCT с 1-4 полюсами

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Acti 9 iTL

Импульсные реле. Откройте для себя модульные импульсные реле Acti 9 iIL

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Reflex iC60

Автоматические выключатели со встроенным дистанционным управлением. Откройте для себя Acti 9 Reflex iC60: конструкция «всё в одном» с автоматическим выключателем управления на токи до 63 А

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

iSSW

Линейные переключатели. Откройте для себя новую серию Acti9 для низковольтной DIN системы до 63 А

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Acti 9 iPB & iSSW

Кнопки. Откройте для себя кнопки Acti 9 iPB и переключатели iSSW для монтажа на DIN-рейку

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

RTA - RTB - RTC - RTH - RTL - RTMF

RTA - RTB - RTC - RTH - RTL - RTMF. RTA - RTB - RTC - RTH - RTL - RTMF

Подробнее о продукте

Управление освещением, временем и энергией Acti 9

Сигнализация Acti 9

Аппараты Acti 9 для распределительных сетей постоянного тока

Модульное оборудование Multi 9

DPN Vigi

Дифференциальные автоматические выключатели до 40 A. Модульные устройства защитного отключения с защитой от перегрузки по току до 40 А

Посмотреть продукты

NG125L-MA

Модульные автоматические выключатели для защиты двигателей. Модульные автоматические выключатели для защиты цепей питания электродвигателя

Подробнее о продукте Запустить инструмент выбора продуктов

Защитное устройство от замыканий на землю C60 UL/CSA/IEC

Миниатюрный автоматический выключатель, соответствующий североамериканским стандартам UL, CSA и стандарту МЭК, до 63 А. Миниатюрный автоматический выключатель, соответствующий североамериканским стандартам UL, CSA и стандарту МЭК, до 63 А

Посмотреть продукты

NG160 - Закрытие продаж. Действует распродажа

Автоматические выключатели Compact NG160. Автоматический выключатель с высокой отключающей способностью до 160 A. Закрытие продаж с 1 марта 2018г. Действует распродажа склада, скидки и наличие уточняйте в ЦПК.

Посмотреть продукты

Сетевые фильтры

Изображение APC Brand Schneider Electric

ProtectNet

Защита рабочих станций, серверов и коммутаторов. Продвинутая защита от помех в сети электропитания

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов
Изображение APC Brand Schneider Electric

SurgeArrest Essential

Базовая защита компьютеров и электронных устройств. Гарантированная защита от скачков напряжения и ударов молнии

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов
Изображение APC Brand Schneider Electric

SurgeArrest Home/Office

Защита профессионального уровня для компьютеров и электронных устройств. Единственный в мире сетевой фильтр со съемным направляющим приспособлением для шнура и поворотным фиксатором шнура электропитания.

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов
Изображение APC Brand Schneider Electric

Сетевые фильтры SurgeArrest Performance

Максимальная и удобная защита компьютеров, ноутбуков и других электронных устройств. Единственный в мире сетевой фильтр со съемным направляющим приспособлением для шнура и поворотным фиксатором шнура электропитания.

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.