Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматизация и промышленный контроль

Средства человеко-машинного интерфейса

ПО для конфигурирования устройств ЧМИ

Человеко-машинный интерфейс - HMI - ЧМИ

Magelis GTO

Графические терминалы с оптимизированными функциями. Графические терминалы с оптимизированными функциями

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Magelis STO, STU

Компактные сенсорные панели STO, STU. Компактные сенсорные панели Magelis STO, STU, программируемые в Vijeo Designer

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Magelis SCU

Контроллер с человеко-машинным интерфейсом для малых промышленных машин и простых процессов. Контроллер Magelis SCU обеспечивает адекватную функциональность для управления небольшими машинами и простыми процессами, экономя при этом до 30% стоимости системы и времени при установке.

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Контроллер с человеко-машинным интерфейсом Magelis XBT GC, терминалы GT/GK с функцией управления

От 18 до 96 входов/выходов. До 15 % экономии при проектировании, монтаже, эксплуатации и техобслуживании

Подробнее о продукте

Magelis XBT N, R, RT

Компактные терминалы Magelis XBT N, R, RT. Компактные терминалы

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Magelis Easy GXU

Magelis Easy GXU - экономичные панели, сенсорный экран. Экономичное и простое в управление ЧМИ решение для автоматизации в легкой промышленности

Посмотреть продукты

Advanced HMI panels

Промышленные компьютеры

USB-принадлежности для терминалов Magelis

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.