Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Распределение электроэнергии низкого напряжения

Пускатели

Реверсивные и нереверсивные контакторы

Пускатели в корпусе

Автоматические выключатели для защиты электродвигателя

TeSys GV2 переключатели

-. -

Посмотреть продукты

TeSys GV2

Автоматические выключатели с магнитным и комбинированным расцепителем до 15кВт. Автоматические выключатели с магнитным и комбинированным расцепителем до15 кВт

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

TeSys GV3

Автоматические выключатели с магнитным и комбинированным расцепителем до 30кВт. Автоматические выключатели с магнитным и комбинированным расцепителем до30 кВт

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

TeSys GV4

Автоматические выключатели двигателя мощностью до 115 A и 55 кВт. Новые TeSys GV4 – это ряд компактных, мощных и инновационных автоматических выключателей двигателя мощностью до 115 A и 55 кВт

Посмотреть продукты

TeSys GV7

Автоматические выключатели с комбинированным расцепителем до 110кВт. Автоматические выключатели с комбинированным расцепителем до110 кВт

Посмотреть продукты

Тепловое реле перегрузки

Электронные реле перегрузки

Реле защиты

Контроль двигателя

Пускатели прямого включения

Устройства плавного пуска

Выключатели-разъединители-предохранители

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.