Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматизация и промышленный контроль

ПЛК, ПК-совместимые контроллеры, удаленный ввод/вывод

ПЛК

Контроллер Modicon M580 ePAC

Modicon M580 ePAC - контроллер ePAC с встроенной технологией Ethernet. Modicon M580 ePAC - инновационный контроллер со встроенной системой Ethernet позволит повысить эффективность управления технологическим процессом

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Modicon M340

ПЛК для производителей машин, малых и средних систем автоматизации. До 1024 в/в.. Микро-ПЛК

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Unity Pro

Единая среда для программирования ПЛК Modicon M340, M580, Premium и Quantum. Единая среда разработки, отладки приложений и операционная среда для контроллеров Modicon Premium, Atrium и Quantum

Посмотреть продукты

Modicon Quantum

ПЛК для непрерывных процессов. Неограниченное кол-во в/в.. ПЛК для систем автоматизации промышленных процессов

Посмотреть продукты

Платформа модулей ввода/вывода Modicon X80

Общая платформа модулей ввода-вывода для контроллеров Modicon M340 и M580. Все модули с формфактором X80: объединительные платы, модули питания, цифровые модули ввода/вывода, аналоговые модули ввода/вывода, модули связи, экспертные модули и т. д.

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Контроллеры (ПЛК) для промышленных машин

EcoStruxure™ Machine Expert

Единая программная среда. Среда EcoStruxure Machine Expert (ранее SoMachine) позволяет сократить время разработки благодаря интуитивно понятным инструментам одного из самых современных и мощных программных комплексов на рынке

Посмотреть продукты

Modicon M258

От 42 до 2400 входов/выходов, 0,022 мкс на инструкцию. Логические контроллеры Modicon M258 - От 42 до 2400 входов/выходов, 0,022 мкс на инструкцию

Посмотреть продукты

Magelis SCU

Контроллер с человеко-машинным интерфейсом для малых промышленных машин и простых процессов. Контроллер Magelis SCU обеспечивает адекватную функциональность для управления небольшими машинами и простыми процессами, экономя при этом до 30% стоимости системы и времени при установке.

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Логический контроллер Modicon M221

Для малых систем автоматизации. Достигнуть максимальной производительности с повышением прибыльности с ПЛК Modicon M221

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Логический контроллер Modicon M241

Для высокопроизводительных применений. Достигнуть высокой производительности и встроенного движения с Modicon M241, самым коммуникативным контроллером на рынке благодаря 5 коммуникационным портам

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Логический контроллер Modicon M251

Для модульных машин и распределенных систем. Повысьте гибкость, оптимизируя размеры шкафов управления слогическим контроллером Modicon M251 для модульных машин и распределенных архитектур

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

PacDrive3

Масштабное решение от 1 до 99 синхронизированных сервисных сетей с высокой производительностью. Масштабное решение от 1 до 99 синхронизированных сервисных сетей с высокой производительностью

Подробнее о продукте

Modicon LMC058/LMC078

Контроллер перемещения. От 42 до 2400 входов/выходов, синхронизация до 4 осей.. 30-процентная экономия времени на монтаж, подключение и ввод в действие

Посмотреть продукты

Контроллер с человеко-машинным интерфейсом Magelis XBT GC, терминалы GT/GK с функцией управления

От 18 до 96 входов/выходов. До 15 % экономии при проектировании, монтаже, эксплуатации и техобслуживании

Подробнее о продукте

Интерфейсы ввода/вывода

Advantys OTB

Модули удаленного ввода/вывода IP20 для простых и компактных систем. Созданные для простых и компактных установок, решения Advantys OTB - это оптимизированные и экономичные системы распределенного сбора данных со степенью защиты IP20.

Посмотреть продукты

Modicon Momentum for Unity

.

Подробнее о продукте

Advantys STB

Система распределенного ввода/вывода IP20. Система распределенных вводов/выводов для подключения к датчикам и актуаторам от ПЛК с установленными кабелями (согласно IP20)

Посмотреть продукты

Modicon TM7

Модульная система ввода/вывода IP67, для машин и установок, эксплуатируемых при неблагоприятных условиях окружающей среды. 100-процентная гибкость и оптимизация машинного оборудования

Посмотреть продукты

Modicon TM5

Модульная система ввода/вывода IP20, для комплексов оборудования и установок (до 2400 входов/выходов). 100-процентная гибкость и оптимизация машинного оборудования

Посмотреть продукты

Modicon TM3

Гибкие модули расширения вводов/выводов для контроллеров Modicon. Увеличьте производительность вашего контроллера с помощью системы ввода/вывода Modicon TM3, специально разработанной для логических контроллеров Modicon M221, M241 и M251!

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Контроллеры (ПЛК) для коммерческих машин

Контроллеры и модули безопасности

Preventa XPS MC, XPS MP

Конфигурируемые контроллеры безопасности. Контроллеры безопасности

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Preventa XPS MF

Программируемые контроллеры безопасности. Программируемые логические контроллеры безопасности

Посмотреть продукты

Modicon Quantum

ПЛК для непрерывных процессов. Неограниченное кол-во в/в.. ПЛК для систем автоматизации промышленных процессов

Посмотреть продукты

Unity Pro

Единая среда для программирования ПЛК Modicon M340, M580, Premium и Quantum. Единая среда разработки, отладки приложений и операционная среда для контроллеров Modicon Premium, Atrium и Quantum

Посмотреть продукты

Контроллер Modicon M580 ePAC

Modicon M580 ePAC - контроллер ePAC с встроенной технологией Ethernet. Modicon M580 ePAC - инновационный контроллер со встроенной системой Ethernet позволит повысить эффективность управления технологическим процессом

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Preventa XPS

Модули безопасности. Блоки обеспечения безопасности

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.