Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Распределение электроэнергии низкого напряжения

Низковольтные шкафы

Низковольтные комплектные устройства

Prisma

Низковольтные комплектные устройства на токи от 160 до 3200А. Низковольтные шкафы на токи 630 A (Prisma G) и 3200 A (Prisma P)

Посмотреть продукты

Okken

Силовой щит для распределения электроэнергии на токи до 6300А и управления электродвигателями. Силовой щит высокого уровня безопасности для распределения электроэнергии на токи до 6300 А и управления электродвигателями

Подробнее о продукте

Blokset

Низковольтные комплектные устройства для управления двигателями и распределения электроэнергии на токи до 6300A. НКУ высокой степени надежности для распределения электроэнергии и управления двигателями

Подробнее о продукте

iPMCC

интеллектуальный центр управления распределением электроэнергии и двигателями. Решения iPMCC: для непрерывных технологических и критических процессов

Подробнее о продукте

Prisma P

НКУ на токи до 4000A. Solution for tested low voltage switchboards up to 4000A

Посмотреть продукты

Решения для Prisma Plus

Шкафы SF для решений с Prisma Plus P. Система Prisma Plus P в шкафу Spacial SF

Посмотреть продукты

Модульные щитки

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.