Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Распределение электроэнергии низкого напряжения

Силовые автоматические выключатели и выключатели-разъединители

Автоматические выключатели в литом корпусе

Compact NSXm

Автоматические выключатели в литом корпусе на токи до 160А. Автоматические выключатели в литом корпусе Compact NSXm на токи до 160A

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Compact NSX <630A

Автоматические выключатели Compact NSX в литом корпусе на токи от 100 до 630 A. Новое поколение автоматических выключателей на токи 100 - 630 A

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Compact NSX

Автоматические выключатели и выключатели-разъеденители низкого напряжения. Измерение и передача данных

Посмотреть продукты

Compact NS > 630 A

Автоматические выключатели в литом корпусе от 630 A до 1600 A. Автоматические выключатели от 630 до 1600 A в литом корпусе

Посмотреть продукты

EasyPact EZC

Автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 15 до 600 A. Автоматический выключатель EasyPact EZC в литом корпусе на токи от 15 до 600 A

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

EasyPact CVS

Автоматические выключатели EasyPact CVS в литом корпусе на токи от 100 до 630 А. Автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 100 до 630 А для применения в системах защиты электроснабжения объектов гражданского и промышленного назначения

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

NG160 - Закрытие продаж. Действует распродажа

Автоматические выключатели Compact NG160. Автоматический выключатель с высокой отключающей способностью до 160 A. Закрытие продаж с 1 марта 2018г. Действует распродажа склада, скидки и наличие уточняйте в ЦПК.

Посмотреть продукты

Автоматические выключатели на большие токи для передачи мощности

Masterpact MTZ

Высокоточные воздушные автоматические выключатели c номинальным током от 630 до 6300 А. Готов к будущему

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Masterpact NW

Aвтоматические выключатели для передачи мощности Masterpact NW на токи от 800 до 6300 A. Воздушные автоматические выключатели для больших токов от 800 до 6300 А

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Masterpact NT

Aвтоматические выключатели для передачи мощности Masterpact NT на токи от 630 до 1600 A. Автоматические выключатели для больших токов от 630 до 1600 А

Посмотреть продукты

Masterpact UR

Выключатели сверхбыстрого отключения на токи 5000 и 6000A. Сверхбыстрые автоматические выключатели 5000 и 6000 А

Подробнее о продукте

EasyPact MVS

Воздушные выключатели на токи от 800 до 4000 A для передачи мощности. Воздушные выключатели EasyPact MVS на токи от 800 до 4000 A - идеальный выбор для установки на вводе электрораспределительного щита в зданиях различного назначения.

Посмотреть продукты

Micrologic

Блоки контроля и управления Micrologic для Compact NS 630b to 1600 А и Masterpact NT - NW. Блоки управления для Compact NS 630b - 1600 и Masterpact NT - NW

Посмотреть продукты

Ecoreach

Программное обеспечение Ecoreach позволяет максимально упростить настройку конфигурации электрических интеллектуальных устройств и их ввод в эксплуатацию. Программное обеспечение Ecoreach позволяет максимально упростить настройку конфигурации электрических интеллектуальных устройств и их ввод в эксплуатацию.

Подробнее о продукте

Низковольтные выключатели-разъединители

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

УЗО

Защита фотоэлектрического оборудования

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.